(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทุกชนิดในซีรีส์ PT ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL หรือ TUV เพื่อการใช้งานโดยปราศจากความกังวล สำหรับรุ่นที่ใช้งานในประเทศอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น
· สามารถติดตั้งบนราง IEC 35 มม. (รางปีกนก 35 มม.)
· มีเทอร์มินอลประกอบแบบติดตั้งโดยตรงจำหน่ายสำหรับรุ่น PT-200 ขึ้นไป
· ใช้เรซิ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL สำหรับบอดี้หลักและเพลทด้านข้างเพื่อให้มีความหน่วงไฟสูง (UL94V-0)
รหัสสินค้า |
---|
PT-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (TUV) (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 742.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16 | 600 | 550 | 63 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | 600 | 550 | 124 | 66 | 79 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | สกรู ขึ้น | NA |
มาตรฐาน | JIS/UL/CSA/TUV | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC600 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT-600 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้, ซีรีส์ PT
รหัสสินค้า |
---|
PT-200 |
PT-30 |
PT-300 |
PT-40 |
PT-80 |
PT-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (TUV) (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.00 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | M10 | 240 | 200 | 40 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | 200 | 200 | 86 | 39 | 52.5 | ||
฿ 22.12 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 30 | 30 | 18 | NA | NA | ใช้งานได้ | 30 | 30 | 41 | 10 | 35.5 | ||
฿ 372.00 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | M10 | 310 | 300 | 48 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | 300 | 300 | 97 | 47 | 61 | ||
฿ 29.98 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 40 | 40 | 18 | NA | NA | ใช้งานได้ | 40 | 40 | 41 | 11 | 35.5 | ||
฿ 34.65 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 75 | 75 | 21 | NA | NA | ใช้งานได้ | 75 | 75 | 46 | 14 | 40 | ||
฿ 69.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 95 | 95 | 23 | NA | NA | ล้มเหลว | 95 | 95 | 64 | 19 | 48.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง