1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลแบบประกอบ CTKC【1-24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลแบบประกอบ CTKC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคแบบประกอบ CTKC เป็นเทอร์มินอลบล็อคแบบประกอบประเภทติดตั้งโดยตรง ประกอบไปด้วยเทอร์มินอลบล็อคประเภทราง และแผ่นเพลทกลาง CT series เพื่อการนี้ จึงได้ติดตั้งเพลทด้านข้างและเพลาสำหรับยึดติดเข้าไปใหม่

รหัสสินค้า
CTKC-800-3P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
คุณสมบัติ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ทางเดิน มาตรฐาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA)
(A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 6,995.62

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน -3M16800-ชนิดที่ไม่ใช่สแตท66ล้มเหลวJISNAAC/DC66012425077

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 ปก (อุปกรณ์เสริม) มีจำหน่าย แผ่นป้าย (รวม) มีจำหน่าย
สกรู ขึ้น NA กระดาน ด้านข้าง มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTKC-800-3P ในชุด เทอร์มินอลแบบประกอบ CTKC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CTKC-100-3P
CTKC-10S-17P
CTKC-10S-20P
CTKC-10S-28P
CTKC-10S-30P
CTKC-150-3P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
คุณสมบัติ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ทางเดิน มาตรฐาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA)
(A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,526.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103M8132100ชนิดที่ไม่ใช่สแตท24.5ล้มเหลวJIS/UL/CSA100AC/DC66060123.539

฿ 375.00

1 ชิ้น 60 วัน 1017M31510ชนิดที่ไม่ใช่สแตท7ใช้งานได้JIS/UL/CSA10AC/DC66031.514925

฿ 430.00

1 ชิ้น 60 วัน 1020M31510ชนิดที่ไม่ใช่สแตท7ใช้งานได้JIS/UL/CSA10AC/DC66031.517025

฿ 576.67

1 ชิ้น 60 วัน 1028M31510ชนิดที่ไม่ใช่สแตท7ใช้งานได้JIS/UL/CSA10AC/DC66031.522625

฿ 5,039.45

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030M31510ชนิดที่ไม่ใช่สแตท7ใช้งานได้JIS/UL/CSA10AC/DC66031.524025

฿ 2,209.22

1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -3M8175150ชนิดที่ไม่ใช่สแตท28ล้มเหลวJIS/UL/CSA150AC/DC6606313443