(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อคแบบประกอบ CTKC เป็นเทอร์มินอลบล็อคแบบประกอบประเภทติดตั้งโดยตรง ประกอบไปด้วยเทอร์มินอลบล็อคประเภทราง และแผ่นเพลทกลาง CT series เพื่อการนี้ จึงได้ติดตั้งเพลทด้านข้างและเพลาสำหรับยึดติดเข้าไปใหม่
รหัสสินค้า |
---|
CTKC-300-3P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | คุณสมบัติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ทางเดิน | มาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,370.62 ฿ 672.15 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | M10 | 310 | 300 | ชนิดที่ไม่ใช่สแตท | 47 | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 300 | AC/DC660 | 97 | 193 | 59 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | มีจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย |
สกรู ขึ้น | NA | กระดาน ด้านข้าง | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTKC-300-3P ในชุด เทอร์มินอลแบบประกอบ CTKC
รหัสสินค้า |
---|
CTKC-10S-28P |
CTKC-10S-30P |
CTKC-150-3P |
CTKC-35S-6P |
CTKC-400-2P |
CTKC-400-3P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | คุณสมบัติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ทางเดิน | มาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 576.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 28 | M3 | 15 | 10 | ชนิดที่ไม่ใช่สแตท | 7 | ใช้งานได้ | JIS/UL/CSA | 10 | AC/DC660 | 31.5 | 226 | 25 | |||
฿ 5,039.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | M3 | 15 | 10 | ชนิดที่ไม่ใช่สแตท | 7 | ใช้งานได้ | JIS/UL/CSA | 10 | AC/DC660 | 31.5 | 240 | 25 | |||
฿ 2,209.22 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | M8 | 175 | 150 | ชนิดที่ไม่ใช่สแตท | 28 | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 150 | AC/DC660 | 63 | 134 | 43 | ||
฿ 293.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 6 | M5 | 35 | 35 | ชนิดที่ไม่ใช่สแตท | 14 | ใช้งานได้ | JIS/UL/CSA | 35 | AC/DC660 | 40 | 126 | 31 | |||
฿ 1,364.47 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | M12 | 400 | 400 | ชนิดที่ไม่ใช่สแตท | 58 | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 400 | AC/DC660 | 110 | 168 | 67.5 | |||
฿ 1,936.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | M12 | 400 | 400 | ชนิดที่ไม่ใช่สแตท | 58 | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 400 | AC/DC660 | 110 | 226 | 67.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง