1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ATK เทอร์มินอลบล็อคชนิดประกอบ Series【1-30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

ATK เทอร์มินอลบล็อคชนิดประกอบ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์มินอลบล็อคชนิดติดตั้งโดยตรง ใช้เทอร์มินอลบล็อคหัวสกรูแบบมีตัวยึดราง และแผ่นเพลทชั่วคราว ATK / ATJK Series พร้อมแผ่นเพลทด้านข้างและเพลาที่เพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับติดตั้งโดยตรง

รหัสสินค้า
ATJK-30-17P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
คุณสมบัติ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ทางเดิน สกรู ขึ้น ขดลวด เชื่อมต่อ สกรู พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 797.59

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 10 วัน 1017M550NA13.5ล้มเหลวมีจำหน่ายสกรูยาวAC/DC66042.5252.541

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 ปก (อุปกรณ์เสริม) มีจำหน่าย แผ่นป้าย (รวม) มีจำหน่าย
มาตรฐาน JIS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATJK-30-17P ในชุด ATK เทอร์มินอลบล็อคชนิดประกอบ Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ATJK-10-13P
ATJK-10-14P
ATJK-10-15P
ATJK-30-18P
ATJK-30-2P
ATJK-30-3P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
คุณสมบัติ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ทางเดิน สกรู ขึ้น ขดลวด เชื่อมต่อ สกรู พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 468.17

1 ชิ้น 10 วัน 1013M320NA8ใช้งานได้มีจำหน่ายสกรูยาวAC/DC66035.512736.3

฿ 595.62

1 ชิ้น 3 วัน 1014M320NA8ใช้งานได้มีจำหน่ายสกรูยาวAC/DC66035.513536.3

฿ 527.78

1 ชิ้น 10 วัน 1015M320NA8ใช้งานได้มีจำหน่ายสกรูยาวAC/DC66035.514336.3

฿ 839.05

1 ชิ้น 10 วัน 1018M550NA13.5ล้มเหลวมีจำหน่ายสกรูยาวAC/DC66042.526641

฿ 171.04

1 ชิ้น 10 วัน 102M550NA13.5ล้มเหลวมีจำหน่ายสกรูยาวAC/DC66042.55041

฿ 214.05

1 ชิ้น 10 วัน 103M550NA13.5ล้มเหลวมีจำหน่ายสกรูยาวAC/DC66042.563.541