(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์มินอลบล็อคชนิดติดตั้งโดยตรง ใช้เทอร์มินอลบล็อคหัวสกรูแบบมีตัวยึดราง และแผ่นเพลทชั่วคราว ATK / ATJK Series พร้อมแผ่นเพลทด้านข้างและเพลาที่เพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับติดตั้งโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
ATJK-20-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | คุณสมบัติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ทางเดิน | สกรู ขึ้น | ขดลวด เชื่อมต่อ สกรู | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | M4 | 40 | NA | 10 | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | สกรูยาว | AC/DC660 | 35.5 | 73 | 36.3 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | มีจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย |
มาตรฐาน | JIS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATJK-20-5P ในชุด ATK เทอร์มินอลบล็อคชนิดประกอบ Series
รหัสสินค้า |
---|
ATJK-10-13P |
ATJK-10-14P |
ATJK-10-15P |
ATJK-20-6P |
ATJK-20-7P |
ATJK-20-8P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | คุณสมบัติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ทางเดิน | สกรู ขึ้น | ขดลวด เชื่อมต่อ สกรู | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 468.17 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 13 | M3 | 20 | NA | 8 | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | สกรูยาว | AC/DC660 | 35.5 | 127 | 36.3 | ||
฿ 595.62 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | M3 | 20 | NA | 8 | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | สกรูยาว | AC/DC660 | 35.5 | 135 | 36.3 | ||
฿ 527.78 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | M3 | 20 | NA | 8 | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | สกรูยาว | AC/DC660 | 35.5 | 143 | 36.3 | ||
฿ 287.29 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | M4 | 40 | NA | 10 | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | สกรูยาว | AC/DC660 | 35.5 | 83 | 36.3 | ||
฿ 323.05 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | M4 | 40 | NA | 10 | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | สกรูยาว | AC/DC660 | 35.5 | 93 | 36.3 | ||
฿ 358.80 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | M4 | 40 | NA | 10 | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | สกรูยาว | AC/DC660 | 35.5 | 103 | 36.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง