(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความกว้างของบอดี้คือ 40 มม. เทียบกับความกว้างของราง DIN rail 35 มม.
· ขัดผิวได้บางกว่าปกติ
· เทอร์มินอลบล็อคและคอนเนคเตอร์เชื่อมต่ออยู่บนแผ่นวงจร ช่วยป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟผิดพลาด
· จำนวนเทอร์มินอลและจำนวนคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกันแบบ 1 ต่อ 1
· วงจรสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ
· ความสะดวกในการใช้งานได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้วิธีขันสกรูแบบใหม่
· หากคุณใช้เทอร์มินอลชนิดส้อม ซีรีส์ PCN ถือว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอน
· ประเภทก้านโยกที่สามารถถอดรางออกได้อย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอด และไม่มีพื้นที่สูญเปล่าด้านหลังของตัวเครื่อง
· รองรับการใช้งานทั้งการติดตั้งรางและติดตั้งโดยตรง
· มาพร้อมสกรูยึด (สำหรับขั้วต่อแบบย้ำทรง Y โดยเฉพาะ)
· สกรูเทอร์มินอลมีโครงสร้างป้องกันหล่น และวงแหวนเป็นแบบลอย ทำให้ประหยัดเวลาในการลงแรงเชื่อมต่อ
· สามารถติด/ถอดจากราง IEC 35 มม. ได้โดยใช้ก้านโยก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
PCN-3H25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | พิทช์ ระหว่างขั้ว (มิลลิเมตร) | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สายไฟ (ม.) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,780.52 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ขั้วต่อ D-sub | 25 | 7.62 | - | - | 40 | 109 | 36 | Hirose Electric | ตัวผู้ | NA | บอร์ด I/O |
กำลังโหลด …
สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | อุปกรณ์ที่รองรับ | อุปกรณ์สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCN-3H25A ในชุด เทอร์มินอลบล็อค, ซีรีส์ PCN
รหัสสินค้า |
---|
PCN-10S40 |
PCN-10S50 |
PCN-1H20 |
PCN-3H25B |
PCN-4F40 |
PCN-9D24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | พิทช์ ระหว่างขั้ว (มิลลิเมตร) | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สายไฟ (ม.) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,931.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | คอนเนคเตอร์ MDR | - | - | - | TUV / UL | - | 162 | 43 | Sumimoto 3M | - | N/A | - | |
฿ 2,342.89 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | คอนเนคเตอร์ MDR | 50 | 7.62 | - | - | 40 | 200 | 43 | Sumimoto 3M | - | NA | - | ||
฿ 950.00 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 20 | 7.62 | Omron / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / พานาโซนิค ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ | TUV | 40 | 86 | 36.8 | Hirose Electric | - | NA | PLC | ||
฿ 1,784.84 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขั้วต่อ D-sub | 25 | 7.62 | - | - | 40 | 109 | 36 | Hirose Electric | ตัวเมีย | NA | บอร์ด I/O | ||
฿ 1,308.33 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | คอนเนคเตอร์ FCN | 40 | 7.62 | Omron / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค | TUV / UL / CUL | 40 | 162 | 36 | ฟูจิตสึ | - | NA | PLC | ||
฿ 1,714.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] 57 คอนเนคเตอร์ | 24 | 7.62 | - | TUV / UL / CUL | 40 | 109 | 36 | DDK Ltd. | - | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง