1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคซีรีส์ PCN7 (รหัสสินค้า)

TERMINAL INTERFACE TERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทอร์มินอลบล็อคซีรีส์ PCN7
  • เทอร์มินอลบล็อคซีรีส์ PCN7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,040.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดกะทัดรัดพิเศษพร้อมระยะพิทช์ระหว่างขั้วเพียง 7 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลดขนาดอินเทอร์เฟซ PLC หรือ SBC ขนาดกะทัดรัดเพื่อช่วยลดขนาดแผงควบคุม
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดพิเศษพร้อมระยะพิทช์ระหว่างขั้วเพียง 7 มม.
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลดขนาดอินเทอร์เฟซ PLC หรือ SBC
· ขนาดกะทัดรัดเพื่อช่วยลดขนาดแผงควบคุม
· คอนเนคเตอร์ และ เทอร์มินอลบล็อค เป็นชนิดที่ง่ายต่อมือจับ ชนิดการต่อสายไฟแบบ 1:1
· ใช้สกรูเทอร์มินอล SS เพื่อการเชื่อมต่ออย่างง่ายดาย
· โครงสร้างยึดของสกรูเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูหาย
· ฝาครอบเทอร์มินอลเป็นชนิดเปิด/ปิดและมาพร้อมกับป้ายชื่อที่ระบุหมายเลขเทอร์มินอลทั้งสองด้าน เพื่อให้สามารถต่อสายได้อย่างง่ายดาย
· รองรับการใช้งานทั้งการติดตั้งรางปีกนกและติดตั้งโดยตรง
· มาพร้อมกับสกรูยึด (สำหรับขั้วต่อแบบย้ำทรง Y)
· สกรูเทอร์มินอลมีโครงสร้างแบบจับยึดและแหวนรองแบบลอยเพื่อประหยัดเวลาทำงานเชื่อมต่อ
· การติดตั้งบนราง IEC 35 มม. ใช้วิธีแบบก้านโยก ซึ่งติด/ถอดได้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ

รหัสสินค้า
PCN7-2M50B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ประเภทอินเตอร์เฟสที่ รองรับการใช้งาน PLC ได้ ประเภทของ หางปลา ใช้

฿ 2,603.52

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 10คอนเนคเตอร์ MR50กระดาน I / O-TUV18436Honda Tsushinตัวเมียไม่มีหมายเหตุพิเศษขั้วต่อแบบย้ำ Y

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 40 สายไฟ(ม.) NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCN7-2M50B ในชุด เทอร์มินอลบล็อคซีรีส์ PCN7

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PCN7-1H34-TB34-K1
PCN7-1H40
PCN7-1H40-TB34-M1
PCN7-3H25A
PCN7-3H25B
PCN7-3H37A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ประเภทอินเตอร์เฟสที่ รองรับการใช้งาน PLC ได้ ประเภทของ หางปลา ใช้

฿ 1,491.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อชนิด MIL34PLCKEYENCE-12836.8Hirose Electric-KEYENCEขั้วต่อแบบย้ำ Y

฿ 1,428.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อชนิด MIL40PLCOmron / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / พานาโซนิค ทำงานอิเล็กทรอนิกส์TUV14936.8Hirose Electric-ไม่มีหมายเหตุพิเศษขั้วต่อแบบย้ำ Y

฿ 1,493.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อชนิด MIL40PLCมิตซูบิชิ อีเล็คทริค-12836.8Hirose Electric-Mitsubishi Electric (อินพุต)ขั้วต่อแบบย้ำ Y

฿ 1,480.70

1 ชิ้น 3 วัน 10ขั้วต่อ D-sub25กระดาน I / O--10036Hirose Electricตัวผู้ไม่มีหมายเหตุพิเศษขั้วต่อแบบย้ำ Y

฿ 1,516.96

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อ D-sub25กระดาน I / O--10036Hirose Electricตัวเมียไม่มีหมายเหตุพิเศษขั้วต่อแบบย้ำ Y

฿ 2,358.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อ D-sub37PLCมิตซูบิชิ อีเล็คทริค-14936Hirose Electricตัวผู้ไม่มีหมายเหตุพิเศษขั้วต่อแบบย้ำ Y