(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
500 V, megohmmeter อนาล็อก ช่วงเดียวIR4013-10IR4013-10
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล สเกลวัด ชัดเจนซึ่งสามารถอ่านได้ง่ายด้วยสามช่วงหรือสี่ช่วง
· การออกแบบ ป้องกัน การตก กระแทกที่ทนต่อการตกกระแทกจากความสูง 1 ม. บน คอนกรีต
·มี ไฟ LED สีขาวช่วยให้ทำงานต่อไปได้ในที่ที่มีแสงสลัว
·ไฟบอกสถานะ ไฟ LED 20 V AC
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่างการคายประจุอัตโนมัติ (สูงกว่า 20 V DC)
·ไฟ LED แสดงว่า ถ่าน หมดแล้ว
·ใช้งานง่ายและปลอดภัย
การแสดงผลการวัด | อนาล็อก | ช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(mΩ) | 100 | ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด ล่าง)(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(V) | 500 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง | เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) | 20 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / EN | สวิตช์ ทดสอบ สายนำไฟฟ้า | NA | คุณสมบัติ | megger ช่วงเดียว |
มิติ (W)(มิลลิเมตร) | 152 | มิติ (H)(มิลลิเมตร) | 92 | มิติ (d)(มิลลิเมตร) | 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IR4013-10 ในชุด อนาล็อก MΩ HiTesterIR4013-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง