(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อคอินเทอร์เฟซชนิดสวมขั้วต่อแบบย้ำทรง Y / ทรงกลมแบบไม่ต้องซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
· สินค้าซีรีส์นี้ใช้วิธีการเชื่อมต่อเทอร์มินอลบล็อคแบบล็อคคลัทช์ (ชนิดไม่ใช้สกรู) ขั้วต่อแบบย้ำทรงกลม/ทรง Y (สำหรับ M3, M3.5) ที่โดยทั่วไปใช้ในญี่ปุ่น สามารถใช้ตามปกติได้
· เทอร์มินอลบล็อคอินเทอร์เฟซชั้นนำของยุคที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใหม่โดยเฉพาะ และสามารถเชื่อมต่อสายด้วยการเสียบสายแบบง่ายๆ หลังขั้วต่อแบบย้ำโดยไม่ต้องปรับแต่งใดๆ
· ปลอกทำเครื่องหมายสายไฟเคลื่อนจากเทอร์มินอลบล็อคได้ยาก เพราะพอร์ตที่เสียบมีโครงสร้างที่จะช่วยยึดปลอกไว้อย่างแน่นหนา
· ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา เพราะไม่ต้องขันให้แน่นอีกรอบ และการจัดการแรงบิดก็ไม่เหมือนกับชนิดสกรู เพราะลดเวลาเดินสายให้สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังมอบ “ความปลอดภัย” และ “ขจัดความกังวล”
· สินค้าทรง Y สามารถเดินสายโดยใช้คลัทช์ล็อค (ชนิดไม่ใช้สกรู) ที่สามารถเชื่อมต่อจนเสร็จได้เพียงเสียบสายในเทอร์มินอลทรงกลม
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะนอกเหนือจากไขควง และช่วยลดเวลาการเดินสายเพียงใช้แทนเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู
· ชิ้นส่วนเทอร์มินอล T ชนิดล็อคคลัทช์และเทอร์มินอลทรงกลมมีความกะทัดรัดเพราะมีพิทช์เพียง 5 มม. ทำให้ประหยัดพื้นที่
· การเชื่อมต่อขั้วต่อแบบย้ำป้องกันไม่ให้ลืมหมายเลขสาย ซึ่งมักเป็นปัญหาของเทอร์มินอลบล็อคแบบไม่ใช้สกรู
· มาพร้อมกับปุ่มปล่อยและรูตรวจสอบการนำไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้แทนเทอร์มินอลบล็อคชนิดสกรู
รหัสสินค้า |
---|
TIFY540F360 |
TIFY540MH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คอนเนคเตอร์ | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | มาตรฐาน ตัวแทน | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,183.20 ฿ 1,364.28 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ FCN | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron / KEYENCE | CE | ฟูจิตสึ | ||
฿ 2,028.59 ฿ 1,218.37 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อชนิด MIL | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron / พานาโซนิค ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ / KEYENCE | CE / UL | Hirose |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 40 | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) / ติดตั้งโดยตรง | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC/ servo อื่น ๆ | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 59 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 105 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 42 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายใน | การเชื่อมต่อแบบ 1 ต่อ 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง