(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การกันน้ำ (IP44) สามารถทำได้โดยใช้ร่วมกับปลั๊กแบบล็อคบิด 2P 15 A และตัวเชื่อมต่อ
[คุณสมบัติ]
·การยึดเข้ากับตัวเชื่อมต่อปลั๊ก / สายไฟแบบกันน้ำ 30 A และตัวเชื่อมต่อปลั๊ก / สายไฟแบบกันน้ำ 60 A ช่วยป้องกันการรั่วซึมเมื่อไม่ใช้งาน
· ผลิตภัณฑ์ ไปตามมาตรฐาน JIS C0920 IP44 ( เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันตามเปลือกนอกของเครื่องจักร แบบใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์)
·ฝาปิดทำจาก ยางคลอโรพรีน ซึ่งมีคุณสมบัติทนฝนและแดดได้ดีกว่า
• โซ่ บอล สเตนเลส ( ความยาวรวม 230 มม.) สามารถต่อเข้ากับ ปลั๊ก หรือเกลียวของแถบวงกลมบนขั้วต่อ สายไฟ
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | สี | อื่น | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน กันน้ำ จัดอันดับ (ประเภท ตะขอ เสียบ / ตัวเครื่อง คอนเนคเตอร์ รหัส) | 2P 15 A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z0351 ในชุด ข้อ ข้อต่อ กันน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง