1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SPD Class II สำหรับ แผ่นกระดาน จำหน่าย (รหัสสินค้า)

SPD Class II สำหรับ แผ่นกระดาน จำหน่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,415.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งง่ายกับแผงตอบสนองได้ดีเยี่ยมด้วย กระแสไฟฟ้า ไดนามิกความกว้าง:50 มม

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งกับแผงควบคุมได้อย่างง่ายดาย
·ข้อตกลง JIS ประเภท เบรกเกอร์ MCCB
·วัด 2 ขั้ว กว้าง 50 มม.
·ไม่ต้องกังวลแม้จะเสื่อมสภาพ
·อุปกรณ์ปลดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
·รวม การ แสดง ฟังก์ชั่น SPD
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ เอาต์พุต หน้าสัมผัส เสื่อมสภาพ
·การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมประสิทธิภาพสูง กระแสไฟฟ้า ไม่หยุด นิ่ง
·ด้วยการป้องกันการกระแทกของ เทอร์มินอล
·สามวิธีในการติดตั้ง
· รางปีกนก (DIN Rail)
· กระดาน ติดตั้งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
· สกรู- แคลมป์ยึด อุปกรณ์โลหะ
·หน่วยเดียวป้องกันระหว่างสายไฟและระหว่าง สายดิน

รหัสสินค้า
LT-332SALE
LT-332S
LT-334
LT-334S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน ด้วย เทอร์มินอล เอาต์พุต หน้าสัมผัส ลดลง

฿ 5,415.02

฿ 2,890.54

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -100 V / 200 VAC130 / 250 Vเส้น 1300 V หรือน้อยกว่า / สายดิน 1500 V หรือน้อยกว่าเส้น 480 V ± 10%ไม่มี

฿ 6,425.90

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน -100 V / 200 VAC130 / 250 Vเส้น 1300 V หรือน้อยกว่า / สายดิน 1500 V หรือน้อยกว่าเส้น 480 V ± 10%ที่มีจำหน่าย

฿ 11,310.59

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน -400 V510 V AC2,400 V หรือน้อยกว่าเส้น 860 V ± 10%ไม่มี

฿ 17,763.21

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 10400 V510 V AC2,400 V หรือน้อยกว่าเส้น 860 V ± 10%ที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน พาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด แบบรวม วิธีการติดตั้ง ติดตั้ง หางปลา
Class หมวดหมู่ Class II แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 107 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 50
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 65 กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) 10 kA การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) 20 kA