1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

การถ่ายโอนลูกประเภท IS-TA

BALL TRANSFER

การถ่ายโอนลูกประเภท IS-TA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 983.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวจ่ายบอลซีรีส์ IS-TA เป็นหัวจ่ายบอลที่คุ้มต้นทุนซึ่งสามารถใช้ขึ้นและลงได้ ซีรี่ส์ IS-TA เป็นเครื่องส่งบอล ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่สามารถใช้สำหรับ โหลดหนัก ได้ นอกจากนี้ งานละเอียด ของซีรีส์นี้ยังเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรที่ต้องการ งานละเอียด อีกด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อดูแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ iguchibear


การโอนบอล ISB

การย้ายบอลคืออะไร?

อุปกรณ์ขนย้ายลูกบอล ISB ประกอบด้วยลูกบอลขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนลูกบอลขนาดเล็กที่ห่อหุ้มอยู่ในถ้วยครึ่งทรงกลม
การโอนบอล ISB แบ่งออกเป็นสองประเภท; แบบบอลขึ้นสำหรับการใช้งานด้านบน และแบบบอลลงสำหรับการใช้งานเหมือนลูกล้อลง
นอกจากนี้ในบางแอปพลิเคชันยังใช้เป็น ไกด์ สำหรับ อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านข้าง การออกแบบ ของพวกเขาทำให้เกิดหลายทิศทาง
ระบบขนถ่ายวัสดุที่ช่วยให้การขนย้ายของหนักเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้ความพยายามและแรงเสียดทานน้อยที่สุด
ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการขนย้าย กำกับ หรืออำนวยความสะดวกในการบรรทุกผลิตภัณฑ์แบบเรียบในสถานที่ทำงาน เช่น โกดัง,
สายการผลิต, สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า พอร์ตเชื่อมต่อ , ระบบการผลิต สารกึ่งตัวนำ , ระบบ การผลิต FPD, PV,
สายการผลิตจัดการกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินของอาคาร และ
สำนักงานการผลิตหรือการโอนค่าขนส่ง เช่นเดียวกับ ระบบ โรเลอร์ ลูกบอลจะถูกติดตั้งไว้ภายใน โต๊ะวางชิ้นงาน หรือ พื้นผิว การทำงานและ
ผลิตภัณฑ์ กลิ้งไปบนลูกบอลและช่วยให้สามารถหมุน ยก บังคับทิศทาง หรือถ่ายโอนจากสายพาน สายพานลำเลียง หนึ่งไปยังอีกสายพานลำเลียงหนึ่งได้
ผู้ที่มีข้อจำกัดในการยกหรือถืออันเป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บที่หลัง คอ บ่า หัวใจ และความเครียดซ้ำๆ
ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการถ่ายโอนลูกบอล หากยกหรือจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงแบนซ้ำๆ ภายในสถานที่ทำงาน

การเสียดสีเริ่มต้นของการถ่ายโอนลูก

ข้อมูลด้านล่างนี้ได้มาจากการทดสอบความต้านทานเชิงกลของลูกกลิ้งขนถ่าย IS-51 ball-up castor type IS-51 สี่ รุ่น ที่ลำเลียง โหลดไฟฟ้า 1,000 กิโลกรัม
เพื่อเปรียบเทียบและพิจารณาบทความต่างๆ เราตรวจวัดบนเหล็กกล้า SS ดิบ (สะเก็ดสนิมจากโรงรีด และขัดเงา) และชุบแข็ง ( เหล็กกล้า SK ความแข็ง HRC60 ขัดเงา)

การกำหนด โหลดไฟฟ้า สำหรับชุดส่งบอล

การขนย้ายลูกบอล ISB มีสองประเภท ได้แก่ แบบ กดอัด/แบบหล่อสำหรับ โหลดน้ำหนักเบา และแบบกลึงด้วยความแม่นยำสำหรับงานหนัก
เมื่อพิจารณาการถ่ายโอนลูกสำหรับ การใช้งาน เส้นเขตแดนสำหรับการบรรทุกเบา/หนักจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ปอนด์ การกระจาย โหลดไฟฟ้า ที่เท่าเทียมกันมากกว่าหลาย ๆ
การโอนบอลเป็นเรื่องยากหากทำได้ การกระจาย โหลดไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับความเรียบ ความแข็ง และความเรียบของ พื้นผิว โหลดไฟฟ้า
หน้าสัมผัส กับลูกบอลและความแปรปรวนของความสูงในการติดตั้งการถ่ายโอนและ ระยะโก่ง ระบบ ความ แบบสัมบูรณ์ ของ การออกแบบ การใช้งาน
เป็นเรื่องยากที่จะมั่นใจได้ภายใต้เงื่อนไขการบริการ สนาม หากต้องการกำหนดพิกัด โหลดไฟฟ้า ที่ต้องการต่อหน่วย เพียงแบ่ง โหลดไฟฟ้า การถ่ายเทลูกปืน
กำลังการผลิต 2 สำหรับผลิตภัณฑ์ กดอัด และขึ้นรูปและ 2/3 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตัดด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า
IS-25TA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 983.33

BALL TRANSFER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดใช้งาน(N) 2451.66 รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม ชนิด มาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 44.5 ช่วงการรับน้ำหนักขณะทำงาน(N) 500.1 ถึง 5,000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
วัสดุลูกปืนหลัก เหล็กกล้า ขนาดลูกปืน (นิ้ว)(Ø) 25.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-25TA ในชุด การถ่ายโอนลูกประเภท IS-TA