(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การทำงาน (mm) | ขนาด | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,773.94 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 6 | M5 | 4.7 | ||
฿ 1,880.56 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30 | 6 | M5 | 5.1 | ||
฿ 1,993.49 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 40 | 6 | M5 | 5.4 | ||
฿ 2,112.74 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50 | 6 | M5 | 6 | ||
฿ 1,969.54 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 20 | 8 | M5 | 8.3 | ||
฿ 2,087.45 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30 | 8 | M5 | 8.7 | ||
฿ 2,212.59 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 40 | 8 | M5 | 9.2 | ||
฿ 2,344.95 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50 | 8 | M5 | 9.9 | ||
฿ 2,767.31 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 80 | 8 | M5 | 11.3 | ||
฿ 2,185.93 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 10 | M5 | 11 | ||
฿ 2,316.93 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 20 | 10 | M5 | 11.2 | ||
฿ 2,455.61 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30 | 10 | M5 | 11.6 | ||
฿ 2,602.88 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 40 | 10 | M5 | 12.1 | ||
฿ 2,759.61 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50 | 10 | M5 | 12.6 | ||
฿ 3,255.63 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 80 | 10 | M5 | 14.5 | ||
฿ 3,646.84 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 100 | 10 | M5 | 15.5 | ||
฿ 2,349.46 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 12 | M5 | 12.2 | ||
฿ 2,490.39 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 20 | 12 | M5 | 12.9 | ||
฿ 2,639.93 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30 | 12 | M5 | 13.6 | ||
฿ 2,798.03 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 40 | 12 | M5 | 14.2 | ||
฿ 2,966.08 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50 | 12 | M5 | 14.9 | ||
฿ 3,500.46 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 80 | 12 | M5 | 16.9 | ||
฿ 3,689.53 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 100 | 12 | M5 | 19.2 | ||
฿ 2,490.39 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 16 | M5 | 12.9 | ||
฿ 2,639.93 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 20 | 16 | M5 | 13.5 | ||
฿ 2,798.03 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30 | 16 | M5 | 13.8 | ||
฿ 2,966.08 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 40 | 16 | M5 | 14.5 | ||
฿ 3,144.05 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50 | 16 | M5 | 15.5 | ||
฿ 3,710.53 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 80 | 16 | M5 | 17.8 | ||
฿ 3,911.46 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 100 | 16 | M5 | 19.1 | ||
฿ 4,497.76 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 125 | 16 | M5 | 28.2 | ||
฿ 5,172.48 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 150 | 16 | M5 | 31 | ||
฿ 4,257.54 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 ถึง 30 | 20 | G1/8 | 36.3 | ||
฿ 4,513.48 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 40 | 20 | G1/8 | 37.5 | ||
฿ 4,784.32 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50 | 20 | G1/8 | 39.2 | ||
฿ 5,673.74 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 80 | 20 | G1/8 | 44.7 | ||
฿ 6,354.42 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 100 | 20 | G1/8 | 49.4 | ||
฿ 7,308.06 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 125 | 20 | G1/8 | 54.2 | ||
฿ 8,404.12 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 150 | 20 | G1/8 | 58.6 | ||
฿ 10,925.74 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 200 | 20 | G1/8 | 80.2 | ||
฿ 4,916.54 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 ถึง 20 | 25 | G1/8 | 43.7 | ||
฿ 5,211.16 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30 | 25 | G1/8 | 44.8 | ||
฿ 5,523.66 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 40 | 25 | G1/8 | 46.1 | ||
฿ 5,855.28 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50 | 25 | G1/8 | 47.5 | ||
฿ 6,943.69 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | 80 | 25 | G1/8 | 53.4 | ||
฿ 7,777.44 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 100 | 25 | G1/8 | 59 | ||
฿ 8,944.48 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 125 | 25 | G1/8 | 64.7 | ||
฿ 10,285.87 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 61 วัน | 150 | 25 | G1/8 | 69.8 | ||
฿ 12,915.41 | CONNECTION SET | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 25 | G1/8 | 87.7 |
กำลังโหลด …
แรงดันใช้งาน(MPa) | 0.1 ถึง 0.8 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง