(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
VHEF-H-M52-M-G18 |
VHEF-HS-M52-M-G18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 11 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 33 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ตัก | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | รีเซ็ตวิธีการ | พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การแทนที่ด้วยตนเอง | การออกแบบ โครงสร้าง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,949.25 | H/LEVER VALVE | 1 ชิ้น | 30 วัน | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/2, โมโนสเตเบิล | คาบเกี่ยวกัน | 5.2 | 750 | สปริงเชิงกล | - | - | - | - | เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ลูกสูบ | 8081001 | 265 | ||
฿ 5,949.25 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/2, โมโนสเตเบิล | คาบเกี่ยวกัน | 5.2 | 750 | สปริงเชิงกล | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ลูกสูบ | 4165855 | 265 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | วัสดุ ซีล | NBR | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด(เฮิร์ตซ์) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | ทิศทางการไหล | กลับด้านได้ | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | ประเภทการกระตุ้น | คู่มือ | ฟังก์ชั่น ชั่นอากาศเสีย | ด้วยตัวเลือก อุปกรณ์ควบคุม การไหล |
การป้องกันและป้องกันการระเบิด | โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | สามารถทำงานด้วย การหล่อลื่น น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป) | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
ตำแหน่งติดตั้ง | ใด ๆ | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | หลักการ กระบวนการซีล | อ่อนนุ่ม |
ประเภทของ อุปกรณ์ควบคุม | โดยตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง