1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม การไหลทางเดียว ซีรีส์ VFOE【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

1-WAY CONTROL VALVE

วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม การไหลทางเดียว ซีรีส์ VFOE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 428.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
VFOE-LS-T-M5-Q4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
กำลังปรับ องค์ประกอบ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล
(ลิตร / นาที)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางไม่กลับที่ 6 -> 0 บาร์
(ลิตร / นาที)
แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
ส่วน ผู้ผลิต # ชนิด น้ำหนัก
(ก.)

฿ 462.08

1-WAY CONTROL VALVE 1 ชิ้น 31 วัน -ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อนคำพูดคำจา -4M58550-90135130-1602.42 ±208068743ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ3.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ PBT วัสดุ ซีล NBR วัสดุ สลักเกลียว เหล็กกล้า, สังกะสี
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) 0.2 แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 10 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -10
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60 อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -10 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 60
สื่อปฏิบัติการ อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] สื่อ ไพล็อต สามารถหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFOE-LS-T-M5-Q4 ในชุด วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม การไหลทางเดียว ซีรีส์ VFOE

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFOE-LE-T-G14-Q8-P50
VFOE-LE-T-G18-Q4
VFOE-LE-T-G18-Q6
VFOE-LS-T-M5-Q6
VFOE-LS-T-M7-Q4
VFOE-LS-T-M7-Q6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
กำลังปรับ องค์ประกอบ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล
(ลิตร / นาที)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางไม่กลับที่ 6 -> 0 บาร์
(ลิตร / นาที)
แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
ส่วน ผู้ผลิต # ชนิด น้ำหนัก
(ก.)

฿ 21,107.95

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้าคำพูดคำจา -8500370-500810750-9001210 ±208095434ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย16

฿ 451.01

1 ชิ้น 7 วัน -ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้าคำพูดคำจา -4G1 / 815090-150250240-30065 ±208068725ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย9.5

฿ 451.01

1 ชิ้น 7 วัน -ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้าคำพูดคำจา -6G1 / 8165110-200280300-36065 ±208068726ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย9.5

฿ 462.08

1 ชิ้น 31 วัน -ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อนคำพูดคำจา -6M510060-100165150-1802.42 ±208068744ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ3.3

฿ 462.08

1 ชิ้น 46 วัน -ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อนคำพูดคำจา -4M78550-90135130-1603.63 ±208068745ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ4

฿ 462.08

1 ชิ้น 46 วัน -ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อนคำพูดคำจา -6M710060-100165150-1803.63 ±208068746ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ4