(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | กำลังปรับ องค์ประกอบ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางไม่กลับที่ 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | ชนิด | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.96 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -6 | G¼ | 400 | 350-450 | 610 | 700-800 | 12 | 10 ±20 | 8068728 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 16 | |||
฿ 584.96 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -8 | G¼ | 500 | 370-500 | 810 | 750-900 | 12 | 10 ±20 | 8068729 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 16 | |||
฿ 21,107.95 | SEALING RING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -8 | G¼ | 500 | 370-500 | 810 | 750-900 | 12 | 10 ±20 | 8095434 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 16 | ||
฿ 584.96 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -10 | G¼ | 500 | 370-500 | 810 | 750-900 | 12 | 10 ±20 | 8068730 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 16 | |||
฿ 451.01 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -4 | G1 / 8 | 150 | 90-150 | 250 | 240-300 | 6 | 5 ±20 | 8068725 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 9.5 | |||
฿ 451.01 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -6 | G1 / 8 | 165 | 110-200 | 280 | 300-360 | 6 | 5 ±20 | 8068726 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 9.5 | |||
฿ 16,365.34 | 1-WAY CONTROL VALVE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -6 | G1 / 8 | 165 | 110-200 | 280 | 300-360 | 6 | 5 ±20 | 8095433 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 9.5 | ||
฿ 451.01 | 1-WAY CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -8 | G1 / 8 | 170 | 130-200 | 320 | 320-390 | 6 | 5 ±20 | 8068727 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 9.5 | |||
฿ 779.63 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -8 | G3 / 8 | 720 | 600-900 | 1150 | 1300-1500 | 15.6 | 13 ±20 | 8068731 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 29.5 | |||
฿ 779.63 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -10 | G3 / 8 | 750 | 700-1000 | 1280 | 1400-1600 | 15.6 | 13 ±20 | 8068732 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 29.5 | |||
฿ 11,691.76 | SEALING RING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -10 | G3 / 8 | 750 | 700-1000 | 1280 | 1400-1600 | 15.6 | 13 ±20 | 8095435 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 29.5 | ||
฿ 451.01 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.02 ~ 1 | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -4 | M5 | 90 | 50-90 | 150 | 130-160 | 2.4 | 2 ±20 | 8068723 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศทางเดียว | 3.3 | |||
฿ 16,365.34 | SEALING RING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -4 | M5 | 90 | 50-90 | 150 | 130-160 | 2.4 | 2 ±20 | 8095432 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 3.3 | ||
฿ 451.01 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -6 | M5 | 105 | 60-105 | 160 | 150-180 | 2.4 | 2 ±20 | 8068724 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 3.3 | |||
฿ 556.53 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -6 | R1/4 | 400 | 350-450 | 610 | 700-800 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068737 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 16 | |||
฿ 556.53 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -8 | R1/4 | 500 | 370-500 | 810 | 750-900 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068738 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 16 | |||
฿ 556.53 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -10 | R1/4 | 500 | 370-500 | 810 | 750-900 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068739 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 16 | |||
฿ 428.36 | 1-WAY CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -4 | R1/8 | 150 | 90-150 | 250 | 240-300 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068734 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 9.5 | |||
฿ 428.36 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -6 | R1/8 | 165 | 110-200 | 280 | 300-360 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068735 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 9.5 | |||
฿ 428.36 | 1-WAY CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -8 | R1/8 | 170 | 130-200 | 320 | 320-390 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068736 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 9.5 | |||
฿ 717.95 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -8 | R3/8 | 720 | 600-900 | 1150 | 1300-1500 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068740 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 29.5 | |||
฿ 717.95 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: สีฟ้า | คำพูดคำจา -10 | R3/8 | 750 | 700-1000 | 1280 | 1400-1600 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068741 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศเสีย | 29.5 | |||
฿ 462.08 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -4 | G1 / 8 | 165 | 90-165 | 260 | 240-300 | 6 | 5 ±20 | 8068747 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 9.5 | |||
฿ 462.08 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -6 | G1 / 8 | 170 | 110-200 | 270 | 300-360 | 6 | 5 ±20 | 8068748 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 9.5 | |||
฿ 462.08 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -8 | G1 / 8 | 170 | 130-200 | 270 | 320-390 | 6 | 5 ±20 | 8068749 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 9.5 | |||
฿ 462.08 | 1-WAY CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -4 | M5 | 85 | 50-90 | 135 | 130-160 | 2.4 | 2 ±20 | 8068743 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 3.3 | |||
฿ 462.08 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -6 | M5 | 100 | 60-100 | 165 | 150-180 | 2.4 | 2 ±20 | 8068744 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 3.3 | |||
฿ 462.08 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 46 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -4 | M7 | 85 | 50-90 | 135 | 130-160 | 3.6 | 3 ±20 | 8068745 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 4 | |||
฿ 462.08 | 1-WAY CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 46 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -6 | M7 | 100 | 60-100 | 165 | 150-180 | 3.6 | 3 ±20 | 8068746 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 4 | |||
฿ 445.21 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -4 | R1/8 | 165 | 90-165 | 260 | 240-300 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068750 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 9.5 | |||
฿ 445.21 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -6 | R1/8 | 170 | 110-200 | 270 | 300-360 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068751 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 9.5 | |||
฿ 445.21 | 1-WAY CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ลูกบิด แกนหมุน มี ตัวหยุดหมุน, สี: ฟ้าอ่อน | คำพูดคำจา -8 | R1/8 | 170 | 130-200 | 270 | 320-390 | - | กระชับมือ + 1 ถึง 2 รอบ | 8068752 | ฟังก์ ฟังก์ชั่น ไม่ไหลกลับ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของอากาศ | 9.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT | วัสดุ ซีล | NBR | วัสดุ สลักเกลียว | เหล็กกล้า, สังกะสี |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 0.2 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] | สื่อ ไพล็อต | สามารถหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง