1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พรอกซิมิตี้ สวิตช์ ซีรีส์ SMT (รหัสสินค้า)

POSITION SENSORS, BINARY

พรอกซิมิตี้ สวิตช์ ซีรีส์ SMT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,294.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· หลักการวัดความต้านทานแบบแม๊ก
· สามารถใส่ใน ร่อง จากด้านบนได้ ไม่ยื่นออกมาเหนือโปรไฟล์ กระบอกสูบ

รหัสสินค้า
SMT-8M-A-NO-24V-E-2,​5-OE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการสลับ เอาต์พุต ตรงเวลา
(นางสาว)
เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เครื่องวัดความถี่ ในการสลับสูงสุด
(Hz)
กระแส Output สูงสุด
(mA)
กระแส Output สูงสุดในชุดติดตั้ง
(mA)
ความสามารถในการสลับสูงสุด DC
(W)
ความสามารถในการสลับสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง
(W)
แรงดันไฟฟ้าตก
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ DC
(V)
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ ความยาว สายไฟ
(m)
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(g)

฿ 1,294.68

POSITION SENSORS, BINARY 1 ชิ้น 8 วัน NPN≤ 1.3≤ 7.31301001002.82.8< 1.55 ... 3032.529.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การออกแบบ สำหรับ ร่องตัว T เป็นไปตามบรรทัดฐาน EN 60947-5-2 การรับรอง เครื่องหมายการปฏิบัติตาม RCM c UL us - อยู่ในรายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) ตามคำสั่ง EU EMC ตาม มาตรฐาน RoHS มาร์คกิ้ง UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง) ไปยังคำแนะนำในสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ไปยังคำแนะนำ UK RoHS ตัวละครเคซี KC EMC
ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง UL E232949 คุณสมบัติพิเศษ ทนน้ำมัน หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ ปลอดสารฮาโลเจน ตามมาตรฐาน RoHS
ตัวแปรที่วัด ตำแหน่ง หลักการวัด ต้านทานแม๊ก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -40 ... 85
ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ(mm) 0.2 ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ ไม่มี หน้าสัมผัส อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจร ใช่
การป้องกันการโอเวอร์โหลด มีจำหน่าย จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า DC(V) 24 การป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า กลับขั้ว สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายเคเบิล การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ ปลายเปิด การวางแนว เต้ารับ การเชื่อมต่อสายไฟ ตามยาว
เงื่อนไขการทดสอบ สายต่อคอนเนคเตอร์ ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: ตามเงื่อนไขการทดสอบ มาตรฐาน ของ Festo ตามคำขอ ความต้านทานแรงบิด: >;300,000 รอบ,±270°/0.1 ม. โซ่ โซ่ >;5 ล้านรอบ,รัศมีการโค้งงอ 28 มม คุณสมบัติ สายไฟ เหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู/การใช้งานหุ่นยนต์ เปลือก สายไฟ สี สีเทา
วัสดุ ของ เปลือก สายไฟ TPE-U(PUR) ประเภทของการติดตั้ง ขันแน่นแล้ว สามารถใส่ใน ร่อง จากด้านบนได้ แรงบิดขันแน่นสูงสุด(Nm) 0.6
ตำแหน่งติดตั้ง ใด ๆ สีที่ ตัวเสื้อ สีดำ วัสดุ ตัวเสื้อ เสริม PA สเตนเลส อัลลอยด์สูง
ตัวบ่งชี้สถานะการสลับ LED สีเหลือง ตัวบ่งชี้การสำรอง ฟังก์ชั่น LED สีส้ม อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน พร้อมการติดตั้ง สายอ่อน -20 ... 85
ระดับการป้องกัน IP65 IP68 IP69K การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) VDMA24364-B2-L Class ห้องคลีนรูม Class 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE ในชุด พรอกซิมิตี้ สวิตช์ ซีรีส์ SMT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SMT-8M-A-NO-24V-E-7,​5-OE
SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,​0-OE
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการสลับ เอาต์พุต ตรงเวลา
(นางสาว)
เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เครื่องวัดความถี่ ในการสลับสูงสุด
(Hz)
กระแส Output สูงสุด
(mA)
กระแส Output สูงสุดในชุดติดตั้ง
(mA)
ความสามารถในการสลับสูงสุด DC
(W)
ความสามารถในการสลับสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง
(W)
แรงดันไฟฟ้าตก
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ DC
(V)
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ ความยาว สายไฟ
(m)
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(g)

฿ 1,518.73

1 ชิ้น 31 วัน NPN≤ 1.3≤ 7.31301001002.82.8< 1.55 ... 3037.585.1

฿ 1,362.43

1 ชิ้น 31 วัน ไม่สัมผัส 2 ขดลวด≤ 1≤ 118080801.91.5< 67 ... 302557.1