(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบดูดจาก Festo นำเสนอฟังก์ชันการทำงานและคุณภาพที่โดดเด่น ตัวดูดกระจก แบบโมดูลาร์ที่หลากหลายพร้อมอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ ในรูปทรง วัสดุ และขนาดที่แตกต่างกัน รวมถึง ด้ามจับ ยางดูดจับชิ้นงาน ต่างๆ ตัวชดเชย มุม และความสูง และ เครื่องกรองสุญญากาศ ภายใน ระบบ ก มือจับชิ้นงาน แบบดูดแบบโมดูลาร์ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความ ทางเลือกของการผสมผสานที่เป็นไปได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
VAS-8-M5-SI-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | แรงดูดจับ ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | ความแข็ง ฝั่ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | การ ชดเชยความสูงของ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน | ปริมาณ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว | ชนิดการติดตั้ง | ความดัน ใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | แรงแตกหักที่ สุญญากาศ 70% | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน ที่มีประสิทธิภาพ (mm) | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | วัสดุ ของปลั๊กแบบเกลียว | วัสดุ ของปลั๊ก เกลียว | ตำแหน่งติดตั้ง | เกลียว ยึด | ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว (MPa) | ขนาดเกลียว (mm) | การปฏิบัติตาม PWIS | คุณสมบัติ วัสดุ พิเศษ | การติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 472.27 | SUCTION CUPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | โปร่งแสง | แบบกลม, แบบแบน | 2.6N | M5 | 60 +/- 5 | VMQ (ซิลิโคน) | 0.9 mm | 8 mm | 0.095 ซม.ลบ | 2 มม | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ | -0.095:0 เมกะปาสคาล | -40 ... 200 | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | VDMA24364 โซน III | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | - | ใด ๆ | - | -0.07 | - | - | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
ตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านบน | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VAS-8-M5-SI-B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ ซีรีส์ VAS/VASB
รหัสสินค้า |
---|
VAS-100-1/4-PUR-B |
VAS-125-3/8-NBR |
VAS-125-3/8-PUR-B |
VASB-100-1/4-NBR |
VASB-100-1/4-PUR-B |
VASB-100-1/4-SI-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | แรงดูดจับ ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | ความแข็ง ฝั่ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | การ ชดเชยความสูงของ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน | ปริมาณ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว | ชนิดการติดตั้ง | ความดัน ใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | แรงแตกหักที่ สุญญากาศ 70% | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน ที่มีประสิทธิภาพ (mm) | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | วัสดุ ของปลั๊กแบบเกลียว | วัสดุ ของปลั๊ก เกลียว | ตำแหน่งติดตั้ง | เกลียว ยึด | ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว (MPa) | ขนาดเกลียว (mm) | การปฏิบัติตาม PWIS | คุณสมบัติ วัสดุ พิเศษ | การติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 955.41 | 1 ชิ้น | 31 วัน | ฟ้าคราม | แบบกลม, แบบแบน | 450N | G1/4 | 60 +/- 5 | PUR | 3.5 mm | 100 mm | 33.5 ซม.3 | 4 mm | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ | -0.095:0 เมกะปาสคาล | -20 ... 60 | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 90.5 | VDMA24364-A1-L | ซิงค์ดายคาส | - | ใด ๆ | - | -0.07 | - | - | - | - | 140 | ||
฿ 2,505.24 | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีดำ | แบบกลม, แบบแบน | 606N | G3/8 | 70 +/- 5 | NBR | - | 125 mm | - | 7 mm | - | -0.095:0 เมกะปาสคาล | -20 ... 80 | 606 N | - | 105 | VDMA24364-A1-L | ซิงค์ดายคาส | - | - | G3/8 | -0.07 | - | - | - | G3/8 | - | ||
฿ 2,615.81 | 1 ชิ้น | 31 วัน | ฟ้าคราม | แบบกลม, แบบแบน | 570N | G3/8 | 60 +/- 5 | PUR | 6 mm | 125 mm | 79.1 ซม.3 | 7 mm | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ | -0.095:0 เมกะปาสคาล | -20 ... 60 | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 101.8 | VDMA24364-A1-L | ซิงค์ดายคาส | - | ใด ๆ | - | -0.07 | - | - | - | - | 249 | ||
฿ 1,747.75 | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีดำ | เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด | 397N | G1/4 | 60 +/- 5 | NBR | - | 100 mm | - | 4 mm | - | - | -20 ... 80 | 397 N | - | 85 | VDMA24364-B1/B2-L | ซิงค์ดายคาส | - | - | G¼ | - | - | - | - | G 1/4 | - | ||
฿ 1,377.74 | 1 ชิ้น | 31 วัน | ฟ้าคราม | เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด | 450N | G1/4 | 60 +/- 5 | PUR | 15.5 mm | 100 mm | 128 ซม.3 | 4 mm | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ | -0.095:0 เมกะปาสคาล | -20 ... 60 | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 90.5 | VDMA24364-A1-L | ซิงค์ดายคาส | - | ใด ๆ | - | -0.07 | - | - | - | - | 155 | ||
฿ 2,447.04 | 1 ชิ้น | 31 วัน | โปร่งแสง | เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด | 395N | G1/4 | 60 +/- 5 | VMQ (ซิลิโคน) | 15.5 mm | 100 mm | 128 ซม.3 | 4 mm | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ | -0.095:0 เมกะปาสคาล | -40 ... 200 | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | VDMA24364 โซน III | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | - | ใด ๆ | - | -0.07 | - | - | - | - | 132 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง