1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ ซีรีส์ VAS/VASB (รหัสสินค้า)

SUCTION CUP C.

ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ ซีรีส์ VAS/VASB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 271.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบดูดจาก Festo นำเสนอฟังก์ชันการทำงานและคุณภาพที่โดดเด่น ตัวดูดกระจก แบบโมดูลาร์ที่หลากหลายพร้อมอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ ในรูปทรง วัสดุ และขนาดที่แตกต่างกัน รวมถึง ด้ามจับ ยางดูดจับชิ้นงาน ต่างๆ ตัวชดเชย มุม และความสูง และ เครื่องกรองสุญญากาศ ภายใน ระบบ ก มือจับชิ้นงาน แบบดูดแบบโมดูลาร์ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความ ทางเลือกของการผสมผสานที่เป็นไปได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
VASB-15-1/8-SI-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน แรงดูดจับ ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ความแข็ง ฝั่ง วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน การ ชดเชยความสูงของ ยางดูดจับชิ้นงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน ปริมาณ ยางดูดจับชิ้นงาน ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ชนิดการติดตั้ง ความดัน ใช้งาน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(°C)
แรงแตกหักที่ สุญญากาศ 70% Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) เส้นผ่านศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน ที่มีประสิทธิภาพ
(mm)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) วัสดุ ของปลั๊กแบบเกลียว วัสดุ ของปลั๊ก เกลียว ตำแหน่งติดตั้ง เกลียว ยึด ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว
(MPa)
ขนาดเกลียว
(mm)
การปฏิบัติตาม PWIS คุณสมบัติ วัสดุ พิเศษ การติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน น้ำหนัก
(g)

฿ 665.75

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 8 วัน โปร่งแสงเบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด8.5NG1/860 +/- 5VMQ (ซิลิโคน)5.6 mm15 mm0.83 ซม.³3 mmด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ-0.095:0 เมกะปาสคาล-40 ... 200-2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-VDMA24364 โซน IIIอ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด-ใด ๆ--0.07----4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านบน หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS สื่อปฏิบัติการ อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -]

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VASB-15-1/8-SI-B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ ซีรีส์ VAS/VASB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VAS-100-1/4-PUR-B
VAS-125-3/8-NBR
VAS-125-3/8-PUR-B
VASB-30-1/8-NBR-F1A
VASB-40-1/4-NBR-F1A
VASB-55-1/4-NBR-F1A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน แรงดูดจับ ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ความแข็ง ฝั่ง วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน การ ชดเชยความสูงของ ยางดูดจับชิ้นงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน ปริมาณ ยางดูดจับชิ้นงาน ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ชนิดการติดตั้ง ความดัน ใช้งาน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(°C)
แรงแตกหักที่ สุญญากาศ 70% Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) เส้นผ่านศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน ที่มีประสิทธิภาพ
(mm)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) วัสดุ ของปลั๊กแบบเกลียว วัสดุ ของปลั๊ก เกลียว ตำแหน่งติดตั้ง เกลียว ยึด ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว
(MPa)
ขนาดเกลียว
(mm)
การปฏิบัติตาม PWIS คุณสมบัติ วัสดุ พิเศษ การติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน น้ำหนัก
(g)

฿ 955.41

1 ชิ้น 31 วัน ฟ้าครามแบบกลม, แบบแบน450NG1/460 +/- 5PUR3.5 mm100 mm33.5 ซม.34 mmด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ-0.095:0 เมกะปาสคาล-20 ... 60-2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง90.5VDMA24364-A1-Lซิงค์ดายคาส-ใด ๆ--0.07----140

฿ 2,505.24

1 ชิ้น 31 วัน สีดำแบบกลม, แบบแบน606NG3/870 +/- 5NBR-125 mm-7 mm--0.095:0 เมกะปาสคาล-20 ... 80606 N-105VDMA24364-A1-Lซิงค์ดายคาส--G3/8-0.07---G3/8-

฿ 2,615.81

1 ชิ้น 31 วัน ฟ้าครามแบบกลม, แบบแบน570NG3/860 +/- 5PUR6 mm125 mm79.1 ซม.37 mmด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ-0.095:0 เมกะปาสคาล-20 ... 60-2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง101.8VDMA24364-A1-Lซิงค์ดายคาส-ใด ๆ--0.07----249

฿ 745.40

1 ชิ้น 7 วัน สีดำแบบกลม เบลโลว์ 1.5 Conv34NG1/860 +/- 5NBR-30 mm----0.095:0 เมกะปาสคาล-20 ... 8034 N-25--ทองเหลือง-G1/8-0.07 -0.7 บาร์3VDMA24364-A1-Lแนะนำสำหรับโรงงานผลิต ถ่าน ลิเธียมไอออนG 1/8-

฿ 921.27

1 ชิ้น 7 วัน สีดำเบลโลว์ แบบกลม 1.5 จังหวะ56NG1/460 +/- 5NBR-40 mm----0.095:0 เมกะปาสคาล-20 ... 8056 N-32VDMA24364-A1-Lซิงค์ดายคาส--G1/4-0.074-แนะนำสำหรับโรงงานผลิต ถ่าน ลิเธียมไอออนG1/4-

฿ 1,149.92

1 ชิ้น 8 วัน สีดำแบบกลม เบลโลว์ 1.5 Conv106NG1/460 +/- 5NBR-55 mm-----20 ... 80106 N-44--สังกะสี หล่อ-G1/4-0.07 -0.7 บาร์4VDMA24364-A1-Lแนะนำสำหรับโรงงานผลิต ถ่าน ลิเธียมไอออนG 1/4-