(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ตั้งใจใช้]
โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน ESH ใช้สำหรับติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน ESS
รหัสสินค้า |
---|
ESH-HCL-1-QS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | ชนิดการติดตั้ง | การจำแนกประเภทของ โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ ซีล | การออกแบบ โครงสร้าง | ตัวชดเชยความสูง โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน (mm) | การติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน | ปริมาณ (ซม.³) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,362.23 | PUSH-IN FITTING | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-4 | พร้อม น็อตล็อค | ขนาด 1 | เอ็นบีเอสสตีล | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม | 0.489 | 20 |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0 ... 60 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | VDMA24364-A1-L |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งติดตั้ง | แนวตั้ง | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] |
วัสดุ ยึด เหล็กยึด ป้องกันลื่นหลุด | อะลูมิเนียมทองเหลือง, POM ชุบนิกเกิล เหล็กกล้า เทมเปอร์ เหล็กกล้า ผสมสูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESH-HCL-1-QS ในชุด โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ ซีรีส์ ESH
รหัสสินค้า |
---|
ESH-HA-4-QS |
ESH-HB-1-QS |
ESH-HB-2-QS |
ESH-HCL-2-QS |
ESH-HCL-3-QS |
ESH-HCL-4-QS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | ชนิดการติดตั้ง | การจำแนกประเภทของ โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ ซีล | การออกแบบ โครงสร้าง | ตัวชดเชยความสูง โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน (mm) | การติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน | ปริมาณ (ซม.³) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,395.44 | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-6 | พร้อม น็อตล็อค | ขนาด 4 | NBR | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบน | - | M6 | 0.719 | 30 | ||
฿ 1,145.37 | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-4 | ด้วย เกลียว ภายใน | ขนาด 1 | เอ็นบีเอสสตีล | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้าง | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม | 0.228 | 5 | ||
฿ 1,070.12 | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-6 | ด้วย เกลียว ภายใน | ขนาด 2 | เอ็นบีเอสสตีล | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้าง | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม | 0.418 | 13 | ||
฿ 2,407.08 | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-6 | พร้อม น็อตล็อค | ขนาด 2 | เอ็นบีเอสสตีล | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม | 0.519 | 20 | ||
฿ 2,877.01 | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-6 | พร้อม น็อตล็อค | ขนาด 3 | เอ็นบีเอสสตีล | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง | 20 | M4 | 1.616 | 48 | ||
฿ 2,972.06 | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-6 | พร้อม น็อตล็อค | ขนาด 4 | เอ็นบีเอสสตีล | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง | 20 | M6 | 1.78 | 47 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง