1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลิเนียร์ไกด์เวย์ ชนิดบอล โหลดหนัก ซีรีส์ HG (รหัสสินค้า)

LINEAR GUIDEWAYS BLOCK

ลิเนียร์ไกด์เวย์ ชนิดบอล โหลดหนัก ซีรีส์ HG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 942.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รางนำ เชิงเส้น ซีรีส์ HG ได้รับการออกแบบให้มี พิกัดน้ำหนัก และ ความแข็งเกร็ง สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยมีร่องส่วนโค้งวงกลมและการปรับโครงสร้างให้เหมาะสม โดยมีอัตรา โหลดไฟฟ้า เท่ากันใน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืนเรเดียล รัศมีย้อนกลับ และทิศทางด้านข้าง และการจัดตำแหน่งตัวเองเพื่อดูดซับข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ดังนั้นรางนำทาง เชิงเส้น ซีรีส์ HIWIN HG จึงมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยความเร็วสูง ความแม่นยำ สูง และ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่ราบรื่น
 
คุณสมบัติของซีรีย์ HG:
(1) ความสามารถในการจัดตำแหน่งตนเอง
โดย การออกแบบ ร่องส่วนโค้งวงกลมมี หน้าสัมผัส ที่ 45 องศา ซีรีส์ HG สามารถดูดซับข้อผิดพลาดในการติดตั้งส่วนใหญ่ได้เนื่องจากความผิดปกติ พื้นผิว และให้ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เชิงเส้นที่ราบรื่นผ่าน การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก ขององค์ประกอบ การรีด และการเปลี่ยน หน้าสัมผัส ความสามารถในการปรับแนวได้เอง ความแม่นยำ สูง และการทำงานที่ราบรื่นสามารถทำได้ด้วยการติดตั้งง่าย
 
(2) ความสามารถในการเปลี่ยนกันได้
เนื่องจาก อุปกรณ์ควบคุม มิติ งานละเอียด พิกัด ความเผื่อ มิติของซีรีส์ HG จึงสามารถรักษาไว้ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าบล็อกและรางใดๆ ในซีรีส์เฉพาะสามารถใช้ร่วมกันได้ในขณะที่ยังคงรักษา ความเผื่อ ความเผื่อมิติไว้ มีการเพิ่มตัวยึดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบอลหลุดออกเมื่อถอดบล็อกออกจาก ราง
 
(3) ความแข็งเกร็ง สูงทั้งสี่ทิศทาง
เนื่องจาก การออกแบบ สี่แถว ราง ลิเนียร์ไกด์เวย์ ซีรีส์ HG จึงมีพิกัด โหลดไฟฟ้า เท่ากันในทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืนเรเดียล ย้อนกลับ และแนวด้านข้าง นอกจากนี้ ร่องส่วนโค้งวงกลมยังให้ความกว้างหน้าสัมผัสที่กว้างระหว่างลูกบอลและร่องน้ำ รางครอบสายไฟ ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากและมี ความแข็งเกร็ง สูง

รหัสสินค้า
HGH15CAZAC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดบล็อค พรีโหลด ความแม่นยำ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N)
(N)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter บล็อค ติดตั้ง บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ L1
(มิลลิเมตร)

฿ 942.86

LINEAR GUIDEWAYS BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐานมาตรฐานเกรด มาตรฐาน14.723.470.120.10.12626M4x5ติดตั้งจากด้านบน3461.439.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว บล็อค เท่านั้น วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน การจัดตำแหน่งลูกบอล วงกลม 4 แถว
บริวาร การมี ประเภทการ การหล่อลื่น การ การใช้งาน สารหล่อลื่น องค์ประกอบ การรีด ลูกบอล
จำนวนช่องยึด บล็อค(หลุม) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HGH15CAZAC ในชุด ลิเนียร์ไกด์เวย์ ชนิดบอล โหลดหนัก ซีรีส์ HG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HGH15CAZ0C
HGH20CAZ0C
HGH20CAZAC
HGH20HAZ0C
HGH20HAZAC
HGH25CAZ0C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดบล็อค พรีโหลด ความแม่นยำ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N)
(N)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter บล็อค ติดตั้ง บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ L1
(มิลลิเมตร)

฿ 942.86

1 ชิ้น 4 วัน [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐานน้ำหนักพรีโหลดเบาเกรด มาตรฐาน14.723.470.120.10.12626M4x5ติดตั้งจากด้านบน3461.439.4

฿ 1,171.43

1 ชิ้น 4 วัน [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐานน้ำหนักพรีโหลดเบาเกรด มาตรฐาน27.136.680.270.20.23236M5x6ติดตั้งจากด้านบน4477.550.5

฿ 1,171.43

1 ชิ้น 4 วัน [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐานมาตรฐานเกรด มาตรฐาน27.136.680.270.20.23236M5x6ติดตั้งจากด้านบน4477.550.5

฿ 1,457.14

1 ชิ้น 4 วัน [ยาว] แบบยาวน้ำหนักพรีโหลดเบาเกรด มาตรฐาน32.747.960.350.350.353250M5x6ติดตั้งจากด้านบน4492.265.2

฿ 1,457.14

1 ชิ้น 4 วัน [ยาว] แบบยาวมาตรฐานเกรด มาตรฐาน32.747.960.350.350.353250M5x6ติดตั้งจากด้านบน4492.265.2

฿ 1,457.14

1 ชิ้น 4 วัน [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐานน้ำหนักพรีโหลดเบาเกรด มาตรฐาน34.952.820.420.330.333535M6x8ติดตั้งจากด้านบน488458