(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางนำ เชิงเส้น ซีรีส์ HG ได้รับการออกแบบให้มี พิกัดน้ำหนัก และ ความแข็งเกร็ง สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยมีร่องส่วนโค้งวงกลมและการปรับโครงสร้างให้เหมาะสม โดยมีอัตรา โหลดไฟฟ้า เท่ากันใน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืนเรเดียล รัศมีย้อนกลับ และทิศทางด้านข้าง และการจัดตำแหน่งตัวเองเพื่อดูดซับข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ดังนั้นรางนำทาง เชิงเส้น ซีรีส์ HIWIN HG จึงมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยความเร็วสูง ความแม่นยำ สูง และ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่ราบรื่น
คุณสมบัติของซีรีย์ HG:
(1) ความสามารถในการจัดตำแหน่งตนเอง
โดย การออกแบบ ร่องส่วนโค้งวงกลมมี หน้าสัมผัส ที่ 45 องศา ซีรีส์ HG สามารถดูดซับข้อผิดพลาดในการติดตั้งส่วนใหญ่ได้เนื่องจากความผิดปกติ พื้นผิว และให้ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เชิงเส้นที่ราบรื่นผ่าน การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก ขององค์ประกอบ การรีด และการเปลี่ยน หน้าสัมผัส ความสามารถในการปรับแนวได้เอง ความแม่นยำ สูง และการทำงานที่ราบรื่นสามารถทำได้ด้วยการติดตั้งง่าย
(2) ความสามารถในการเปลี่ยนกันได้
เนื่องจาก อุปกรณ์ควบคุม มิติ งานละเอียด พิกัด ความเผื่อ มิติของซีรีส์ HG จึงสามารถรักษาไว้ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าบล็อกและรางใดๆ ในซีรีส์เฉพาะสามารถใช้ร่วมกันได้ในขณะที่ยังคงรักษา ความเผื่อ ความเผื่อมิติไว้ มีการเพิ่มตัวยึดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบอลหลุดออกเมื่อถอดบล็อกออกจาก ราง
(3) ความแข็งเกร็ง สูงทั้งสี่ทิศทาง
เนื่องจาก การออกแบบ สี่แถว ราง ลิเนียร์ไกด์เวย์ ซีรีส์ HG จึงมีพิกัด โหลดไฟฟ้า เท่ากันในทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืนเรเดียล ย้อนกลับ และแนวด้านข้าง นอกจากนี้ ร่องส่วนโค้งวงกลมยังให้ความกว้างหน้าสัมผัสที่กว้างระหว่างลูกบอลและร่องน้ำ รางครอบสายไฟ ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากและมี ความแข็งเกร็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
HGH15CAZ0C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดบล็อค | พรีโหลด | ความแม่นยำ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | บล็อค ติดตั้ง | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.86 | LINEAR GUIDEWAYS BLOCK | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | น้ำหนักพรีโหลดเบา | เกรด มาตรฐาน | 14.7 | 23.47 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 26 | 26 | M4x5 | ติดตั้งจากด้านบน | 34 | 61.4 | 39.4 |
กำลังโหลด …
แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว |
---|---|---|---|---|---|
บริวาร | การมี | ประเภทการ การหล่อลื่น | การ การใช้งาน สารหล่อลื่น | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
จำนวนช่องยึด บล็อค(หลุม) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HGH15CAZ0C ในชุด ลิเนียร์ไกด์เวย์ ชนิดบอล โหลดหนัก ซีรีส์ HG
รหัสสินค้า |
---|
HGH15CAZAC |
HGH20CAZ0C |
HGH20CAZAC |
HGH20HAZ0C |
HGH20HAZAC |
HGH25CAZ0C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดบล็อค | พรีโหลด | ความแม่นยำ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | บล็อค ติดตั้ง | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.86 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | มาตรฐาน | เกรด มาตรฐาน | 14.7 | 23.47 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 26 | 26 | M4x5 | ติดตั้งจากด้านบน | 34 | 61.4 | 39.4 | ||
฿ 1,171.43 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | น้ำหนักพรีโหลดเบา | เกรด มาตรฐาน | 27.1 | 36.68 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 32 | 36 | M5x6 | ติดตั้งจากด้านบน | 44 | 77.5 | 50.5 | ||
฿ 1,171.43 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | มาตรฐาน | เกรด มาตรฐาน | 27.1 | 36.68 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 32 | 36 | M5x6 | ติดตั้งจากด้านบน | 44 | 77.5 | 50.5 | ||
฿ 1,457.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [ยาว] แบบยาว | น้ำหนักพรีโหลดเบา | เกรด มาตรฐาน | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 32 | 50 | M5x6 | ติดตั้งจากด้านบน | 44 | 92.2 | 65.2 | ||
฿ 1,457.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [ยาว] แบบยาว | มาตรฐาน | เกรด มาตรฐาน | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 32 | 50 | M5x6 | ติดตั้งจากด้านบน | 44 | 92.2 | 65.2 | ||
฿ 1,457.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | น้ำหนักพรีโหลดเบา | เกรด มาตรฐาน | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 35 | 35 | M6x8 | ติดตั้งจากด้านบน | 48 | 84 | 58 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง