(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์เกียร์แบบปิดพร้อมพัดลมระบายความร้อน ซีรีส์ SF-QR จาก MITSUBISHI
- ซีรี่ส์ SF-QR เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส
- พัดลมระบายความร้อนแบบปิดทั้งหมด, ระดับการป้องกัน IP55
- ติดตั้งแบบวางเท้าในแนวนอน
- สามารถเลือกกำลังมอเตอร์ได้ตั้งแต่ 1/4 HP (0.2 kW) ถึง 10 HP (7.5 kW)
- แรงดันไฟฟ้า / ความถี่: ประเภท LT คือตั้งแต่ 220/380 V ถึง 415 V 50Hz, ประเภท HT คือตั้งแต่ 380 V ถึง 415V 50Hz
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,266.67 ฿ 3,011.84 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 4,116.67 ฿ 2,905.96 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 4,266.67 ฿ 3,011.84 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 5,150.00 ฿ 3,635.39 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 3,433.33 ฿ 2,423.59 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 3,333.33 ฿ 2,353.00 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 3,433.33 ฿ 2,423.59 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 4,016.67 ฿ 2,835.37 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 5,333.33 ฿ 3,764.80 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 5,200.00 ฿ 3,670.68 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 5,366.67 ฿ 3,788.33 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 6,483.33 ฿ 4,576.58 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 6,816.67 ฿ 4,811.89 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 6,633.33 ฿ 4,682.47 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 6,883.33 ฿ 4,858.94 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 8,383.33 ฿ 5,917.79 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 7,900.00 ฿ 5,576.61 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 8,000.00 ฿ 5,647.20 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 10,850.00 ฿ 7,659.02 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 11,400.00 ฿ 8,047.26 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 11,533.33 ฿ 8,141.38 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 18,833.33 ฿ 13,294.45 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 15,816.67 ฿ 11,164.99 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 15,816.67 ฿ 11,164.99 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 16,000.00 ฿ 11,294.40 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 16,000.00 ฿ 11,294.40 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 24,333.33 ฿ 17,176.90 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 24,333.33 ฿ 17,176.90 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 19,700.00 ฿ 13,906.23 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 19,700.00 ฿ 13,906.23 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 19,950.00 ฿ 14,082.71 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 19,950.00 ฿ 14,082.71 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง