(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ ประเภท Proximity (ประเภท ตัวเครื่อง เครื่องโพลีอะรีเลต, IP68) พร้อม คอนเนคเตอร์/ สายไฟ M12
จำนวนจุดอินพุต | 1 | สเปค Input/Output | การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า | รุ่น | ตัวเครื่อง เรือนโพลิอารีเลตชนิด M18 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะการตรวจจับ(mm) | 0 to 5 | การบริโภค กระแสไฟฟ้า(mA) | ด้านเกียร์: 7.0 | คอนเนคเตอร์ | 2- ประเภท ขดลวด (ไม่เป็นฉนวน) |
ขนาด(mm) | M18×52.1 | มวล(g) | 30 | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน | เหล็ก 18 × 18 × 1 มม |
เวลาตอบสนอง(นางสาว) | สูงสุด 10 มิลลิวินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS-K1118-M18-3012 ในชุด ASLINKSENSOR ประเภทความใกล้เคียง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง