1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง RS PRO อะลูมิเนียม สายพาน กว้าง 16 มม. x พิทช์ ทช์ 5 มม. 24 ฟัน

TIMING BELT PULLEY

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง RS PRO อะลูมิเนียม สายพาน กว้าง 16 มม. x พิทช์ ทช์ 5 มม. 24 ฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,105.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง RS PRO อะลูมิเนียม สายพาน กว้าง 16 มม. x พิทช์ ทช์ 5 มม. 24 ฟัน
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน ทำหน้าที่สำคัญในระบบสายพานไทม์มิ่ง และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 16
● จำนวนฟัน : 24
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (mm.) : 6
● ตำแหน่งตลับลูกปืน : ตลับลูกปืนอยู่ตรงกลาง 1 ลูก และ ตลับลูกปืนติดตั้ง 2 ฝั่ง
● วัสดุ : อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร

รหัสสินค้า
2865786 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,105.09

฿ 780.08

TIMING BELT PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2865786 ในชุด พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง RS PRO อะลูมิเนียม สายพาน กว้าง 16 มม. x พิทช์ ทช์ 5 มม. 24 ฟัน