1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง RS PRO อลูมิเนียม สายพาน กว้าง 15 มม. x พิทช์ ทช์ 3 มม. 20 ฟัน

TIMING BELT PULLEY

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง RS PRO อลูมิเนียม สายพาน กว้าง 15 มม. x พิทช์ ทช์ 3 มม. 20 ฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 556.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวน ซี่, แถว, ชุด = 20
ระยะ พิทช์ = 3 มม
เพื่อให้เหมาะกับความกว้างของ สายพาน = 15 มม
รู = 6 มม
วัสดุ = อลูมิเนียม

รหัสสินค้า
1465404 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 556.31

฿ 392.70

TIMING BELT PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1465404 ในชุด พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง RS PRO อลูมิเนียม สายพาน กว้าง 15 มม. x พิทช์ ทช์ 3 มม. 20 ฟัน