(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = สปริง ขดลวด
การกำหนดค่า ขั้ว และโยน = พสวท
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ = NO/NC
ระดับ IP = IP66
กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 10 A
วัสดุ ตัวเสื้อ = สังกะสีอัลลอยด์
แรงดันไฟ AC สูงสุด = 400 V
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 250 V
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = สายไฟ
ประเภทการดำเนินการ = การดำเนินการอย่างรวดเร็ว
ความยาว = 30.3 มม
ความลึก = 32.5 มม
แนวการติดตั้ง = แนวตั้ง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9026903 ในชุด RS PRO สแน็ปแอคชั่น ขดลวด สปริง ลิ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์), NO/NC, IP66, สังกะสีอัลลอยด์, สูงสุด 250 V DC, สูงสุด 400 V AC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง