1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่อง มิเตอร์วัดการไหล กังหัน RS PRO ของเหลว 0.25 ลิตร/นาที ถึง 6.5 ลิตร/นาที

FLOW SENSOR

เครื่อง มิเตอร์วัดการไหล กังหัน RS PRO ของเหลว 0.25 ลิตร/นาที ถึง 6.5 ลิตร/นาที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,486.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ตรวจสอบสื่อ = ของเหลว
ประเภทอุปกรณ์ = กังหัน
อัตราการไหล ขั้นต่ำ = 0.25 ลิตร/นาที
อัตราการไหล สูงสุด = 6.5 ลิตร/นาที
แรงดันไฟเลี้ยง = 4.5 → 24 V dc
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก = 1/4 นิ้ว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = 1/4 BSP
ความดัน สูงสุด = 10bar
วัสดุ = สเตนเลส
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C

รหัสสินค้า
511-3965 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 22,486.52

฿ 14,991.76

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 511-3965 ในชุด เครื่อง มิเตอร์วัดการไหล กังหัน RS PRO ของเหลว 0.25 ลิตร/นาที ถึง 6.5 ลิตร/นาที