(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภทการอ่านค่า ความดัน = สัมพัทธ์
การอ่านค่าแรง ความดัน ต่ำสุด = 0bar
การอ่านค่าแรง ความดัน สูงสุด = 250bar
ความแม่นยำ = ±0.25 %
ประเภท เอาต์พุต = กระแสไฟฟ้า
สื่อที่วัดได้ = อากาศ ก๊าซ ของไหล ไฮดรอลิก ของเหลว น้ำ
การเชื่อมต่อสายไฟ กระบวนการแปรรูป = G1/4
เอาต์พุต แบบอะนาล็อก = 4 → 20 mA
กระแสไฟฟ้า ไฟสูงสุด = 20 มิลลิแอมป์
แรงดันไฟเลี้ยง = 9 → 32 V dc
วัสดุ ตัวเสื้อ = สเตนเลส
ระดับ IP = IP65
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 797-4967 ในชุด เซนเซอร์วัดแรงดัน สัมพัทธ์ RS PRO สำหรับอากาศ ก๊าซ ของไหล ไฮดรอลิก ของเหลว น้ำ การอ่านค่าแรง ความดัน สูงสุด 250bar กระแสไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง