1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เซนเซอร์วัดแรงดัน สัมพัทธ์ RS PRO สำหรับอากาศ ก๊าซ ของไหล ไฮดรอลิก ของเหลว น้ำ การอ่านค่าแรง ความดัน สูงสุด 10bar กระแสไฟฟ้า

PRESSURE SENSORS

เซนเซอร์วัดแรงดัน สัมพัทธ์ RS PRO สำหรับอากาศ ก๊าซ ของไหล ไฮดรอลิก ของเหลว น้ำ การอ่านค่าแรง ความดัน สูงสุด 10bar กระแสไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,166.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทการอ่านค่า ความดัน = สัมพัทธ์
การอ่านค่าแรง ความดัน ต่ำสุด = 0bar
การอ่านค่าแรง ความดัน สูงสุด = 10bar
ความแม่นยำ = ±0.25 %
ประเภท เอาต์พุต = กระแสไฟฟ้า
สื่อที่วัดได้ = อากาศ ก๊าซ ของไหล ไฮดรอลิก ของเหลว น้ำ
การเชื่อมต่อสายไฟ กระบวนการแปรรูป = G1/4
เอาต์พุต แบบอะนาล็อก = 4 → 20 mA
กระแสไฟฟ้า ไฟสูงสุด = 20 มิลลิแอมป์
แรงดันไฟเลี้ยง = 9 → 32 V dc
วัสดุ ตัวเสื้อ = สเตนเลส
ระดับ IP = IP65

รหัสสินค้า
797-5018 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 13,166.43

฿ 8,778.06

PRESSURE SENSORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 797-5018 ในชุด เซนเซอร์วัดแรงดัน สัมพัทธ์ RS PRO สำหรับอากาศ ก๊าซ ของไหล ไฮดรอลิก ของเหลว น้ำ การอ่านค่าแรง ความดัน สูงสุด 10bar กระแสไฟฟ้า