(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ตรวจสอบสื่อ = ของเหลว
ประเภทอุปกรณ์ = กังหันไหล ตลับลูกปืนเรเดียล
อัตราการไหล ขั้นต่ำ = 0.25 ลิตร/นาที
อัตราการไหล สูงสุด = 6.5 ลิตร/นาที
แรงดันไฟเลี้ยง = 4.5 → 16 V dc
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก = 15 มม
ความดัน สูงสุด = 20bar
วัสดุ = อะซีตัลโคพอลิเมอร์
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +70°C
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 10 มิลลิแอมป์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 257-149 ในชุด เครื่อง มิเตอร์วัดการไหล ของกังหัน RS PRO ตลับลูกปืนเรเดียล flow ของเหลว 0.25 ลิตร/นาที ถึง 6.5 ลิตร/นาที
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง