1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สวิตช์ความดัน RS PRO , NPT 1/4 0.2bar ถึง 4 bar

PRESSURE SWITCH

สวิตช์ความดัน RS PRO , NPT 1/4 0.2bar ถึง 4 bar
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,411.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความดัน ใช้งานต่ำสุด = 0.2bar
แรงดันใช้งานสูงสุด = 4 bar
ประเภท ความดัน = เครื่องกลไฟฟ้า
สื่อที่เหมาะสม = อากาศอัด แก๊ส ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ส์
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = NPT 1/4
ขนาด เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = 1/4
มาตรฐาน เกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = NPT
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -10°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
ระดับ IP = IP65
การตั้งค่าแรง ความดัน ต่ำสุด = 0.2bar

รหัสสินค้า
1366270 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,411.39

฿ 2,274.37

PRESSURE SWITCH 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1366270 ในชุด สวิตช์ความดัน RS PRO , NPT 1/4 0.2bar ถึง 4 bar