(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ตรวจสอบสื่อ = ของเหลว
ประเภทอุปกรณ์ = ลูกสูบ อินไลน์
อัตราการไหล ขั้นต่ำ = 0.5 ลิตร/นาที
อัตราการไหล สูงสุด = 3 ลิตร/นาที
แรงดันไฟเลี้ยง = 200 V ac
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก = 1/4 นิ้ว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = 1/4 BSP
ความดัน สูงสุด = 300bar
วัสดุ = ทองเหลือง
อุณหภูมิสื่อสูงสุด = +100°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +120°C
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 1 A
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 510-0571 ในชุด สวิตช์ การไหล อินไลน์ ของลูกสูบ RS PRO ของเหลว 0.5 ลิตร/นาที ถึง 3 ลิตร/นาที
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง