(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ตรวจสอบสื่อ = ของเหลว
ประเภทอุปกรณ์ = เฟือง/เกียร์ วงรี
อัตราการไหล ขั้นต่ำ = 0.01 ลิตร/นาที
อัตราการไหล สูงสุด = 4 ลิตร/นาที
แรงดันไฟเลี้ยง = 5 → 24 V dc
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก = 1/4 นิ้ว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = 1/4 BSP
ความดัน สูงสุด = 50bar
วัสดุ = สเตนเลส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 447-4449 ในชุด RS PRO เครื่อง มิเตอร์วัดการไหล เฟือง/เกียร์ วงรี ของเหลว 0.01 ลิตร/นาที ถึง 4 ลิตร/นาที
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง