(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ตรวจสอบสื่อ = ของเหลว
ประเภทอุปกรณ์ = เครื่องดื่ม
อัตราการไหล ขั้นต่ำ = 0.6 ลิตร/นาที
อัตราการไหล สูงสุด = 10 ลิตร/นาที
แรงดันไฟเลี้ยง = 4.5 → 24 V dc
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก = 43315 นิ้ว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = 3/8 กดบน
ความดัน สูงสุด = 10bar
วัสดุ = พีวีดีเอฟ
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 10 มิลลิแอมป์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 511-4772 ในชุด มิเตอร์วัดการไหล มิเตอร์วัดการไหล RS PRO ของเหลว 0.6 ลิตร/นาที ถึง 10 ลิตร/นาที
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง