1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ RS PRO ผ่านลำแสง (เครื่องส่ง) เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) บาร์เรล ระยะการตรวจ เซนเซอร์ 10 ม (รหัสสินค้า)

PHOTOELECTRIC SENSORS

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ RS PRO ผ่านลำแสง (เครื่องส่ง) เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) บาร์เรล ระยะการตรวจ เซนเซอร์ 10 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,216.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปแบบ เซนเซอร์ = บาร์เรล
ประเภทการตรวจจับ = ผ่านลำแสง (เครื่องส่งสัญญาณ)
ระยะตรวจจับ = 10 ม
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า = สายไฟ 2 ม
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 30 V
ชนิดมีขั้ว = สายไฟ 2 ม
แหล่งกำเนิดแสงไฟ = LED
ระดับ IP = IP67
เวลาตอบสนอง = <8.2 ม./วินาที
วัสดุ ตัวเสื้อ = PBT

รหัสสินค้า
2044000 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,216.35

฿ 858.62

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2044000 ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ RS PRO ผ่านลำแสง (เครื่องส่ง) เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) บาร์เรล ระยะการตรวจ เซนเซอร์ 10 ม