1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวยึดกันสั่นสะเทือน RS PRO M10, ฐานกัน บัฟเฟอร์ ตัวเมีย พร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 161.24 กก【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ANTI VIBRATION MOUNTS

ตัวยึดกันสั่นสะเทือน RS PRO M10, ฐานกัน บัฟเฟอร์ ตัวเมีย พร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 161.24 กก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,052.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดติดตั้งป้องกันการสั่น บัฟเฟอร์ = ฐานรอง ตัวเมีย
ขนาด เกลียว = M10
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 50 มม
ความสูงรวม = 45 มม
วัสดุ = ยางธรรมชาติ
โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน = 161.24 กก
ซีรีส์ = AV ประเภท C

รหัสสินค้า
1264914 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,052.76

฿ 743.14

ANTI VIBRATION MOUNTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1264914 ในชุด ตัวยึดกันสั่นสะเทือน RS PRO M10, ฐานกัน บัฟเฟอร์ ตัวเมีย พร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 161.24 กก