1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผ่น โลหะ ทองเหลือง ตัน PRO หนา 600 มม. ยาว 300 มม. หนา 0.9 มม. (รหัสสินค้า)

BRASS METAL SHEET

แผ่น โลหะ ทองเหลือง ตัน PRO หนา 600 มม. ยาว 300 มม. หนา 0.9 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,404.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 600 มม
วัสดุ = ทองเหลือง
แบบหล่อ = ตัน
ความกว้าง = 300 มม
ความหนา = 0.9 มม
เกรด วัสดุ = CW508L/CZ108
ความหนาแน่น = 8.44 ก./ลบ.ซม
ความแข็ง = 55 ถึง 180 HV
สี = สีเหลือง
การนำความร้อน = 116W/mK

รหัสสินค้า
8411903 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,404.15

฿ 1,602.85

BRASS METAL SHEET 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8411903 ในชุด แผ่น โลหะ ทองเหลือง ตัน PRO หนา 600 มม. ยาว 300 มม. หนา 0.9 มม.