1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไมโครสวิตช์ ก้านโยก โรเลอร์ RS PRO SP-CO , 4 A @ 28 V DC, เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี

SWITCH OPTION/ACCESSORIES

ไมโครสวิตช์ ก้านโยก โรเลอร์ RS PRO SP-CO , 4 A @ 28 V DC, เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,139.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เตอร์ = ก้านโยก โรเลอร์
ชนิดมีขั้ว = ตะกั่วบัดกรี
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 4 A @ 28 V dc
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPDT
กำลังปฏิบัติการ = 1.952 นิวตัน
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -54°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +121°C
วัสดุ หน้าสัมผัส = ชุบเงิน
อายุการใช้งานของเครื่องจักร = 10⁷operations
แรงปลดปล่อย = 0.988 N
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -54 → +121°C

รหัสสินค้า
333-322 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,139.88

฿ 2,093.36

SWITCH OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 333-322 ในชุด ไมโครสวิตช์ ก้านโยก โรเลอร์ RS PRO SP-CO , 4 A @ 28 V DC, เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี