1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ไมโครสวิตช์ ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ยาว หน้าสัมผัส SP-CO, 16 A @ 250 V AC, เทอร์มินอลแบบควิกคอนเนค

SWITCH OPTION/ACCESSORIES

RS PRO ไมโครสวิตช์ ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ยาว หน้าสัมผัส SP-CO, 16 A @ 250 V AC, เทอร์มินอลแบบควิกคอนเนค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะ
ชนิดแอคชูเอเตอร์ = ก้านโยกแบบโรลเลอร์ยาว
ชนิดเทอร์มินอล = ควิกคอนเนค
พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส = 16 A @ 250 V ac
ชนิดหน้าสัมผัส = SP-CO
แรงในการทำงาน = 400 gms
อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ = -55 (สภาพแวดล้อม)°C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +85 °C
ตัวเรือนสวิตช์ = ตัวเรือน V3
วัสดุหน้าสัมผัส = เงินผสมทองแดง
วัสดุตัวเรือน = เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
อายุการใช้งานเชิงกล = 10000000 การทำงาน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 250V ac
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน = -55 → +85 (สภาพแวดล้อม)°C

รหัสสินค้า
804-6221 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 291.36

฿ 205.67

SWITCH OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 804-6221 ในชุด RS PRO ไมโครสวิตช์ ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ยาว หน้าสัมผัส SP-CO, 16 A @ 250 V AC, เทอร์มินอลแบบควิกคอนเนค