1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ไมโครสวิตช์ ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ หน้าสัมผัส SP, 2 A @ 250 V AC, เทอร์มินอลแบบบัดกรี【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SWITCH OPTION/ACCESSORIES

RS PRO ไมโครสวิตช์ ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ หน้าสัมผัส SP, 2 A @ 250 V AC, เทอร์มินอลแบบบัดกรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 602.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะ
ชนิดแอคชูเอเตอร์ = ก้านโยกแบบโรลเลอร์
ชนิดเทอร์มินอล = บัดกรี
พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส = 2 A @ 250 V ac
ชนิดหน้าสัมผัส = SP
แรงในการทำงาน = 50 gms
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -25 °C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +85 °C
วัสดุหน้าสัมผัส = เงิน
วัสดุตัวเรือน = เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
อายุการใช้งานเชิงกล = 500,000 การทำงาน @ 60 รอบต่อนาที
แรงปล่อย = 2.5 gf
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน = -25 → +85 °C

รหัสสินค้า
804-6265 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 602.99

฿ 425.65

SWITCH OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 804-6265 ในชุด RS PRO ไมโครสวิตช์ ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ หน้าสัมผัส SP, 2 A @ 250 V AC, เทอร์มินอลแบบบัดกรี