1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO สแนปแอคชัน ขดลวด สปริง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านบน , NO/NC, IP65, เทอร์โมพลาสติก, สูงสุด 250 V DC, สูงสุด 400 V AC

SWITCH OPTION/ACCESSORIES

RS PRO สแนปแอคชัน ขดลวด สปริง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านบน , NO/NC, IP65, เทอร์โมพลาสติก, สูงสุด 250 V DC, สูงสุด 400 V AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 578.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = สปริง ขดลวด
การกำหนดค่า ขั้ว และโยน = พสวท
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ = NO/NC
ระดับ IP = IP65
กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 10 A
วัสดุ ตัวเสื้อ = เทอร์โมพลาสติก เสริมแรง ใยแก้ว
แรงดันไฟ AC สูงสุด = 400 V
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 250 V
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = สายไฟ
ประเภทการดำเนินการ = การดำเนินการอย่างรวดเร็ว
ความยาว = 30.3 มม
ความลึก = 30 มม
แนวการติดตั้ง = แนวตั้ง

รหัสสินค้า
902-6884 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 578.16

฿ 408.12

SWITCH OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 902-6884 ในชุด RS PRO สแนปแอคชัน ขดลวด สปริง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านบน , NO/NC, IP65, เทอร์โมพลาสติก, สูงสุด 250 V DC, สูงสุด 400 V AC