1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวควบคุมปริมาณลม เกลียว RS PRO x พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สายยาง 8 มม (144-2660)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SPEED CONTROLLERS

ตัวควบคุมปริมาณลม เกลียว RS PRO x พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สายยาง 8 มม (144-2660)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,772.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = ตัวควบคุม การไหล
เต้าเสียบ พอร์ตเชื่อมต่อ เข้า = เกลียว
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง เต้ารับ = 8 มม
ความดัน เต้ารับ ขั้นต่ำ = 0 kgf/cm², 0 kPa
ความดัน เต้ารับ สูงสุด = 9.9 kgf/cm², 990 kPa
เกลียว เต้าเสียบ เกลียว เพศ = เกลียวนอก
เกลียว เต้าเสียบ เกลียว มาตรฐาน = BSPT
ขนาด เกลียว เต้าเสียบ = เกลียว นิ้ว

รหัสสินค้า
1442660 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,772.23

฿ 2,514.95

SPEED CONTROLLERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1442660 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม เกลียว RS PRO x พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สายยาง 8 มม (144-2660)