1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ตัวปรับแรงดันลม การไหล เกลียว RS PRO x ดันเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สายยาง ขนาด 6 มม (176-1894)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FLOW REGULATOR

ตัว ตัวปรับแรงดันลม การไหล เกลียว RS PRO x ดันเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สายยาง ขนาด 6 มม (176-1894)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,651.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = ตัวควบคุม การไหล
เต้าเสียบ พอร์ตเชื่อมต่อ เข้า = เกลียว
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ = สายยาง
เต้ารับ พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง = ดันเข้า 6 มม
ความดัน ขา เต้ารับ ขั้นต่ำ = 1 บาร์
ความดัน ขา เต้ารับ สูงสุด = 10bar
เกลียว เต้าเสียบ เกลียว เพศ = เกลียวนอก
เกลียว เต้าเสียบ เกลียว มาตรฐาน = เมตริก
ขนาด เกลียว เต้าเสียบ = เกลียว

รหัสสินค้า
1761894 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 10,651.32

฿ 7,101.24

FLOW REGULATOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1761894 ในชุด ตัว ตัวปรับแรงดันลม การไหล เกลียว RS PRO x ดันเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สายยาง ขนาด 6 มม (176-1894)