1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ฉนวนความร้อนใยซุปเปอร์วูล RS PRO 3.6 ม. x 610 มม. x 13 มม.

THERMAL INSULATION

แผ่น ฉนวนความร้อนใยซุปเปอร์วูล RS PRO 3.6 ม. x 610 มม. x 13 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,151.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ = เส้นใยซุปเปอร์วูล
แบบหล่อ = แผ่น
ยาว = 3.6 ม
ความกว้าง = 610 มม
ความหนา = 13 มม
ความหนาแน่น = 160 กก./ลบ.ม
ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน = ใช่
การนำความร้อน = 0.69W/mK

รหัสสินค้า
1372238 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,151.95

฿ 2,101.41

THERMAL INSULATION 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1372238 ในชุด แผ่น ฉนวนความร้อนใยซุปเปอร์วูล RS PRO 3.6 ม. x 610 มม. x 13 มม.