1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO สกรู กระดุมหัว รูหกเหลี่ยม เหล็กกล้า สีเอง สีดำ , ISO 7380 M6 x 15 มม.【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HEX SOCKET BUTTON SCREW

RS PRO สกรู กระดุมหัว รูหกเหลี่ยม เหล็กกล้า สีเอง สีดำ , ISO 7380 M6 x 15 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 927.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M6
ความยาว = 15 มม
รูปทรง หัว = ปุ่ม รูหกเหลี่ยม
มาตรฐาน DIN = ISO 7380
วัสดุ = เหล็กกล้า
การขัดเงา = สีดำ, สีตัวเอง
ประเภท เกลียว = เมตริก
พิทช์ เกลียว = 1 มม

รหัสสินค้า
8229120 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 927.44

฿ 654.68

HEX SOCKET BUTTON SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8229120 ในชุด RS PRO สกรู กระดุมหัว รูหกเหลี่ยม เหล็กกล้า สีเอง สีดำ , ISO 7380 M6 x 15 มม.