1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO, ร่อง pan ทองเหลือง, สกรูเครื่องจักร ปล่อย DIN 85, M4 × 20 mm【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HEAD MACHINE SCREW BRASS SLOT

RS PRO, ร่อง pan ทองเหลือง, สกรูเครื่องจักร ปล่อย DIN 85, M4 × 20 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,318.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปทรง หัว = กระทะ
ประเภทไดรฟ์ = ร่อง
มาตรฐาน DIN = DIN 85
ความยาวเมตริก = 20 มม
เมตริกขนาด เกลียว = M4
วัสดุ = ทองเหลือง
พิทช์ เกลียว = 0.7 มม

รหัสสินค้า
4831549 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,318.08

฿ 930.43

HEAD MACHINE SCREW BRASS SLOT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4831549 ในชุด RS PRO, ร่อง pan ทองเหลือง, สกรูเครื่องจักร ปล่อย DIN 85, M4 × 20 mm