1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO, Pozidriv การคว้านรูเทเปอร์ A2 304 สเตนเลส, สกรูเครื่องจักร DIN 965, M4 × 6mmx0.23in【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STAINLESS STEEL MACHINE SCREWS

RS PRO, Pozidriv การคว้านรูเทเปอร์ A2 304 สเตนเลส, สกรูเครื่องจักร DIN 965, M4 × 6mmx0.23in
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปทรง หัว = การคว้านรูเทเปอร์
ประเภทไดรฟ์ = Pozidriv
มาตรฐาน DIN = DIN 965
ความยาวเมตริก = 6 มม
เมตริกขนาด เกลียว = M4
วัสดุ = สเตนเลส
ชนิด สเตนเลส = A2 304
พิทช์ เกลียว = 0.7 มม

รหัสสินค้า
7976349 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 396.72

฿ 280.04

STAINLESS STEEL MACHINE SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7976349 ในชุด RS PRO, Pozidriv การคว้านรูเทเปอร์ A2 304 สเตนเลส, สกรูเครื่องจักร DIN 965, M4 × 6mmx0.23in