1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ส สกรู หัวจม สเตนเลส ลหัวจม ระบบรักษาความปลอดภัย การงัดแงะ RS PRO การคว้านรูเทเปอร์【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STAINLESS STEEL MACHINE SCREWS

RS PRO ส สกรู หัวจม สเตนเลส ลหัวจม ระบบรักษาความปลอดภัย การงัดแงะ RS PRO การคว้านรูเทเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 378.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M3
รูปทรง หัว = การคว้านรูเทเปอร์
ประเภทไดรฟ์ = ช่อง สกรูหัวดาวแบบมีเดือย
วัสดุ = สเตนเลส
การขัดเงา = ธรรมดา
ชนิด สเตนเลส = A2 304

รหัสสินค้า
2625651 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 378.73

฿ 267.35

STAINLESS STEEL MACHINE SCREWS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2625651 ในชุด RS PRO ส สกรู หัวจม สเตนเลส ลหัวจม ระบบรักษาความปลอดภัย การงัดแงะ RS PRO การคว้านรูเทเปอร์