1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO โค๊ช สลักเกลียว ลต์ เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี , M6 x 100 มม【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

COACH BOLTS

RS PRO โค๊ช สลักเกลียว ลต์ เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี , M6 x 100 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 731.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 100 มม
ขนาด เกลียว = M6
เกรด = 4.8
วัสดุ = เหล็กกล้า
ชนิด เหล็กกล้า = เหล็กละมุน
การขัดเงา = ชุบ สังกะสี สดใส

รหัสสินค้า
5121045 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 731.71

฿ 516.51

COACH BOLTS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5121045 ในชุด RS PRO โค๊ช สลักเกลียว ลต์ เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี , M6 x 100 มม